(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FineピペットジーンII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FPG-100
FineピペットジーンII ガラス ジュシリョウキキ

通常単価(税別)
21,303円
税込単価
23,433円

【特長】・本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。・UV...

詳細情報を確認する

型番

FPG-100 解除

Loading...

商品情報を表示

FPG-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
再現性(%)
分注範囲(μL)
適合チップ
精度(%)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPG-100

FPG-100
0000122014
0000-12-20-14
≦1.0~≦0.3 (%)
10~100
FT-SE/SG
±2.0~±0.8
1本

1個

21,303( 23,433円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。
・UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
・メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。
・軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。
・7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FineピペットジーンIIの型番FPG-100のページです。
型番FPG-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FineピペットジーンII

FineピペットジーンII

    FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

    FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

      ニチペットEXII 00-NPX2-10

      ニチペットEXII 00-NPX2-10

        ニチペットEXII 00-NPX2-100

        ニチペットEXII 00-NPX2-100

          ニチペットEXII 00-NPX2-10000

          ニチペットEXII 00-NPX2-10000

            ニチペットEXII 00-NPX2-20

            ニチペットEXII 00-NPX2-20

              ニチペットEXII 00-NPX2-2

              ニチペットEXII 00-NPX2-2

                ニチペットEXII 00-NPX2-5000

                ニチペットEXII 00-NPX2-5000

                  ニチペットEXII 00-NPX2-200

                  ニチペットEXII 00-NPX2-200

                    ニチペットEXII 00-NPX2-1000

                    ニチペットEXII 00-NPX2-1000

                      マイクロピペット PL-2~PL-10000 容量可変式

                      マイクロピペット PL-2~PL-10000 容量可変式

                        マイクロピペット PL-2~PL-10000 容量可変式(0198-12-20)

                        マイクロピペット PL-2~PL-10000 容量可変式(0198-12-20)

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー Kartell S.p.A. 東京硝子器械
                          通常価格 21,303円 21,303円 25,470円 32,955円 33,036円 25,624円 25,470円 39,881円 25,624円 32,955円 2,617円 2,617円
                          通常出荷日 3日目~   2日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   3日目  
                          商品タイプ ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット - -
                          内容量 1本 1本 - - - - - - - - - -

                          FineピペットジーンIIのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FPG-10
                          FPG-1000
                          FPG-2
                          FPG-20
                          FPG-200S
                          FPG-5000
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          メーカー品番 TGKコード TGK型番 再現性
                          (%)
                          分注範囲
                          (μL)
                          適合チップ 精度
                          (%)
                          内容量

                          21,303円

                          ( 23,433円 )
                          1個 -

                          3日目

                          FPG-1000001220120000-12-20-12≦3.0~≦0.5 (%)0.5~10FT-SS±0.5~±1.0-

                          21,303円

                          ( 23,433円 )
                          1個 -

                          4日目

                          FPG-100000001220160000-12-20-16≦0.5~≦0.2 (%)100~1000FT-L±1.0~±0.7-

                          21,303円

                          ( 23,433円 )
                          1個 -

                          3日目

                          FPG-200001220110000-12-20-11~≦1.0 (%)0.1~2FT-UT~±3.0(0.2μL以下での精度はサンプリング技術によって大きく影響されます。)-

                          21,303円

                          ( 23,433円 )
                          1個 -

                          3日目

                          FPG-2000001220130000-12-20-13≦3.0~≦0.4 (%)2~20FT-SE/SG±0.5~±1.0-

                          21,303円

                          ( 23,433円 )
                          1個 -

                          3日目

                          FPG-200S00001220150000-12-20-15≦0.5~≦0.2 (%)20~200FT-SE/SG±1.0~±0.8-

                          21,303円

                          ( 23,433円 )
                          1個 -

                          6日目

                          FPG-500000001220170000-12-20-17≦0.3~≦0.2 (%)1000~5000FT-X±1.0~±0.6-

                          スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました