(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密耐薬ピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7SVR.SA
精密耐薬ピンセット ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円 5,295円
税込単価
6,600円 5,825円

【特長】・先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    精密
  • 全長(mm):
    130
  • 材質:
    ハンドル:SA(耐酸鋼)、先端チップ:PVDF(ポリフッ化ビリニデン)
  • 耐熱温度(℃):
    150
  • 内容量:
    1個

型番

7SVR.SA 解除

Loading...

カタログを表示

7SVR.SA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
先端幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
高さ(mm)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7SVR.SA

先端タイプ:鷲型・鋭い
0.6
精密耐薬ピンセット7SVR.SA
7SVR.SA
0.6
2-8667-05
1個

5個

6,000円

5,295

( 5,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません
・接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密耐薬ピンセットの型番7SVR.SAのページです。
型番7SVR.SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密耐薬ピンセット

精密耐薬ピンセット

    精密耐薬ピンセット SVR.SAシリーズ

    精密耐薬ピンセット SVR.SAシリーズ

      セラミックチップピンセット

      セラミックチップピンセット

        セラミックチップピンセット MZシリーズ

        セラミックチップピンセット MZシリーズ

          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

            耐酸性ピンセット(SCC)

            耐酸性ピンセット(SCC)

              制電ピンセットNK(SCC)

              制電ピンセットNK(SCC)

                キャリア

                キャリア

                  精密ピンセット No.SS

                  精密ピンセット No.SS

                    MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                    MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                      クリーンルーム用ラボハンマー

                      クリーンルーム用ラボハンマー

                        精密ピンセット No.1

                        精密ピンセット No.1

                          強靭精密ピンセット

                          強靭精密ピンセット

                            メーカー IDEAL-TEK アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,000円 6,000円 11,900円 11,900円 9,299円 2,800円 3,180円 67,723円 7,900円 11,616円 30,152円 7,960円 5,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 精密 精密 特殊 特殊 マイスター 特殊 特殊 - 精密 マイスター - 精密 精密
                            全長(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ハンドル:SA(耐酸鋼)、先端チップ:PVDF(ポリフッ化ビリニデン) - ハンドル/SA(耐酸鋼) - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 150 - 1000 - - - - - - - - - -

                            精密耐薬ピンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            249SVR.SA
                            259SVR.SA
                            2ABSVR.SA
                            2ASVR.SA
                            4WFSVR.SA
                            5SVR.SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 先端幅
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 高さ
                            (mm)
                            アズワン型番 内容量

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            先端タイプ:直・鈍い2.2精密耐薬ピンセット249SVR.SA249SVR.SA2.22-8667-04-

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            先端タイプ:直・鋭い0.6精密耐薬ピンセット259SVR.SA259SVR.SA12-8667-02-

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            先端タイプ:鷲型・鈍い1.8精密耐薬ピンセット2ABSVR.SA2ABSVR.SA12-8667-06-

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            先端タイプ:直・標準1.8精密耐薬ピンセット2ASVR.SA2ASVR.SA12-8667-03-

                            6,300円

                            ( 6,930円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            先端タイプ:平型12精密耐薬ピンセット4WFSVR.SA4WFSVR.SA3.52-8667-07-

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            先端タイプ:直・細く鋭い0.5精密耐薬ピンセット5SVR.SA5SVR.SA0.62-8667-01-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました