(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌機 マゼラ ZZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:253190
撹拌機 マゼラ ZZシリーズ カクハンキ マゼラ

通常単価(税別)
88,281円
税込単価
97,109円

【特長】 ・最大トルク内の負荷ではスピードフィードバック制御により設定回転を保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 外形寸法(mm):
    130×155×158H
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御

Loading...

製品仕様
商品コード0594-63-06-370594-63-06-380594-63-06-39
最大トルク
(N・m/rpm)
0.245/12000.49/6000.98/300
仕様回転制御:スピードフィードバック制御
回転速度設定:表示:ボリューム表示・デジタル表示4桁
安全機能:サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ
使用周囲温度範囲:5~35℃
外形寸法:130×155×158Hmm
質量:約2.5kg
付属品:クランプ1個、チャックハンドル1個
商品情報を表示

253190 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
型式
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

253190

10~600
ZZ-1200
0594-63-06-38

1個

88,281( 97,109円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大トルク内の負荷ではスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク異常の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、独自の2段回転制御です。
・ブラシレスなのでスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。
・モーターの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制御回路、独立電源スイッチなどの安全機能で保護しています。
・本体背面にエアパージ口を標準装備しました。
・供給エアーの圧力により、撹拌機本体内部の圧力を外気圧より高め、溶媒・酸などの侵入を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撹拌機 マゼラ ZZシリーズの型番253190のページです。
型番253190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌機 マゼラ ZZシリーズ

撹拌機 マゼラ ZZシリーズ

    撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

    撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

      撹拌機(マゼラ)

      撹拌機(マゼラ)

        ハイパースターラーシステムDxⅡ

        ハイパースターラーシステムDxⅡ

          デジタル撹拌機

          デジタル撹拌機

            パワーミキサー

            パワーミキサー

              ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

              ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                Fine 小型・軽量スターラー FS-05

                Fine 小型・軽量スターラー FS-05

                  マグネスター おにぎりくん

                  マグネスター おにぎりくん

                    ウルトラ撹拌機

                    ウルトラ撹拌機

                      ポータブルミキサー

                      ポータブルミキサー

                        ラボスターラー LT型

                        ラボスターラー LT型

                          ホットマグネットスターラー

                          ホットマグネットスターラー

                            メーカー 東京理化器械 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 柴田科学 アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 88,281円 88,281円 90,909円 127,113円 104,730円 2,300円 39,575円 22,336円 12,000円 77,722円 103,195円 83,635円 156,752円
                            通常出荷日 6日目   6日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   6日目   1日目   1日目   12日目~   8日目   7日目~  
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 撹拌機 スターラー 撹拌機 - ミキサー スターラー スターラー 撹拌機 ミキサー - ホットスターラー
                            外形寸法(mm) 130×155×158H - - - - - - - - - - - -
                            回転制御 スピードフィードバック制御 - - - - - - - - - - - -

                            撹拌機 マゼラ ZZシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            253170
                            253210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            回転数
                            (rpm)
                            型式 TGK型番

                            88,281円

                            ( 97,109円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20~1200ZZ-11000594-63-06-37

                            88,281円

                            ( 97,109円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5~300ZZ-13000594-63-06-39

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました