(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量BLラック H1200mm×W1500mm×D600mm×天地3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量BLラック H1200mm×W1500mm×D600mm×天地3段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,673円
税込価格
19,440円

【特長】・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。・棚受は支柱に差込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • アズワン型番:
    61-9206-07

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

BL-45L3 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BL-45L3

1個

17,673( 19,440円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。
・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1200mm×間口(W)1500mm×奥行(D)600mm×天地3段(棚段数)
・ラック外寸:高さ(H)1202mm×間口(W)1500mm×奥行(D)600mm
・色:ホワイトグレー
・重量:33kg
・耐荷重:(等分布荷重):150kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量BLラック H1200mm×W1500mm×D600mm×天地3段

軽量BLラック H1200mm×W1500mm×D600mm×天地3段

    軽量BLラック H1500mm×W1200mm×D600mm×天地4段

    軽量BLラック H1500mm×W1200mm×D600mm×天地4段

      軽量BLラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地4段

      軽量BLラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地4段

        軽量BLラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地4段

        軽量BLラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地4段

          軽量BLラック H1200mm×W1500mm×D600mm×天地4段

          軽量BLラック H1200mm×W1500mm×D600mm×天地4段

            軽量BLラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地4段

            軽量BLラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地4段

              軽量BLラック H1500mm×W1200mm×D450mm×天地4段

              軽量BLラック H1500mm×W1200mm×D450mm×天地4段

                軽量BLラック H1200mm×W1200mm×D600mm×天地3段

                軽量BLラック H1200mm×W1200mm×D600mm×天地3段

                  軽量BLラック H1200mm×W1800mm×D600mm×天地4段

                  軽量BLラック H1200mm×W1800mm×D600mm×天地4段

                    軽量BLラック H1800mm×W1200mm×D450mm×天地5段

                    軽量BLラック H1800mm×W1200mm×D450mm×天地5段

                      軽量BLラック H1500mm×W1500mm×D300mm×天地4段

                      軽量BLラック H1500mm×W1500mm×D300mm×天地4段

                        軽量BLラック H1500mm×W1500mm×D600mm×天地4段

                        軽量BLラック H1500mm×W1500mm×D600mm×天地4段

                          軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地4段

                          軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地4段

                            メーカー 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器
                            通常価格 17,673円 19,498円 27,645円 27,075円 22,765円 24,130円 15,317円 15,397円 25,037円 18,878円 15,410円 23,643円 12,541円
                            通常出荷日 19日目   8日目   8日目   16日目   8日目   8日目   19日目   8日目   8日目   15日目   8日目   10日目   26日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4
                            間口(mm) 1500 1200 1800 1800 1500 1500 1200 1200 1800 1200 1500 1500 900
                            奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 450 600 600 450 300 600 450

                            軽量BLラック H1200mm×W1500mm×D600mm×天地3段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました