(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

通常単価(税別)
108,163円
税込単価
118,979円

水量調節機能、新規搭載。【特長】・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。・撹拌...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    200X190X85H(有効寸法)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 8A
  • メーカー品番:
    F-0015DN
  • TGKコード:
    0000617305
  • TGK型番:
    0000-61-73-05
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~70
  • 特長1:
    超小形、省スペースの精密恒温水槽です。撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
  • 特長2:
    小形ながらフロート式空焚防止装置つきです。操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
  • 特長3:
    水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
  • 安全装置:
    フロート式空焚防止器
  • 付属品:
    ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
  • 温度制御:
    デジタルPID制御
  • 精度:
    ±0.02℃(37℃時)
  • 撹拌方式:
    噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

F-0015DN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-0015DN

1台

1個

108,163( 118,979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水量調節機能、新規搭載。

【特長】
・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
・撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
・小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
・操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
・水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)の型番F-0015DNのページです。
型番F-0015DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

      Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

      Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

        ウォーターバス(TGK)

        ウォーターバス(TGK)

          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

            Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

            Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

              ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

              ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                  ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                  ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                    Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

                    Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

                      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                          強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

                          強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京理化器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 108,163円 80,614円 65,094円 31,649円 31,649円 80,614円 80,786円 166,771円 80,786円 65,094円 149,163円 79,790円 275,051円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   6日目   6日目~   3日目   5日目   1日目   5日目   3日目   1日目   3日目   19日目  
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V 100V - - - 100V - 100V -
                            外寸法(mm) 200X190X85H(有効寸法) 200X190X85H(有効寸法) - - - 本体:105X142X320H、ヒーター:140 - - - - - 92×342×230H±5 -
                            電源詳細 AC100V 50/60Hz 8A AC100V 50/60Hz 8A - - - - - - - - - AC100V 50/60Hz 11A -
                            メーカー品番 F-0015DN F-0015DN F-D001 - - F-D002 - - - F-D001 - F-003D -
                            TGKコード 0000617305 0000617305 0000617315 - - 0692617315 - - - 0000617315 - 0692617304 -

                            Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました