(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

通常価格(税別)
2,340円
税込価格
2,574円

【特長】・専用シールドとの併用で、異物混入対策と快適な作業環境をサポートします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    一般作業用
  • サイズ:
    フリー
  • メーカー商品名:
    マスク(異物混入防止タイプ)PA2380
  • メーカー型番:
    PA2380
  • JANコード:
    4548311057086
  • アズワン型番:
    8-5671-03
  • 特長:
    毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。
  • 材質:
    ツバ付フード、異物防止マスク/プリータⅢ(ポリエステル100%)、フラットシールドヘム/特殊フィルム
  • 品名:
    マスク
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PA2380

1枚

1個

2,340( 2,574円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用シールドとの併用で、異物混入対策と快適な作業環境をサポートします
・毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます
・フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

    アズワン フード マスク 異物混入防止タイプ

    アズワン フード マスク 異物混入防止タイプ

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        フェイスマスク しっかりフィット50枚入り

        フェイスマスク しっかりフィット50枚入り

          ソフトーク超立体マスク 100枚入

          ソフトーク超立体マスク 100枚入

            メーカー ゴールドウイン アズワン トラスコ中山 ミスミ 三商
            通常価格 2,340円 2,600円 4,040円 980円 1,789円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 -
            商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用 使い捨て防じん -
            サイズ フリー - - - -
            メーカー商品名 マスク(異物混入防止タイプ)PA2380 - - - -
            メーカー型番 PA2380 - - - -

            ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました