(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MASコート スライドグラス MAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAS-14
MASコート スライドグラス MAS【100個入り】 MASコート スライドグラス MAS 100マイ

通常単価(税別)
2,785円
税込単価
3,064円

【特長】・組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

MAS-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAS-14

ブルー20
フロスト巾:20×26
0863-14-17-19

1パック

100個入り

2,785( 3,064円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます
・独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドグラスにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております
・従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤を独自に開発しました
・コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます
・化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております
・剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております
・組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております
・これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です
・洗浄:○、研磨:○

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MASコート スライドグラス MASの型番MAS-14のページです。
型番MAS-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MASコート スライドグラス MAS

MASコート スライドグラス MAS

    スライドグラス FRCシリーズ

    スライドグラス FRCシリーズ

      スライドグラス Sシリーズ(100枚入)

      スライドグラス Sシリーズ(100枚入)

        コートスライドグラス

        コートスライドグラス

          標本用封入剤 NEW MX 500mL FX00500

          標本用封入剤 NEW MX 500mL FX00500

            ファインフロストスライドグラス 76×26

            ファインフロストスライドグラス 76×26

              スライドグラス PROシリーズ

              スライドグラス PROシリーズ

                フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)

                フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)

                  メーカー 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業
                  通常価格 2,785円 2,749円 2,749円 2,785円 8,989円 1,529円 2,749円 1,357円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   7日目   6日目   6日目   6日目   2日目  
                  商品タイプ スライドグラス・カバーグラス スライドグラス・カバーグラス スライドグラス・カバーグラス スライドグラス・カバーグラス - スライドグラス・カバーグラス スライドグラス・カバーグラス スライドグラス・カバーグラス
                  サイズ(mm) 76×26 76×26 - 26×76 - 76×26 26×76 76×26
                  厚さ(mm) 0.9~1.2 - - 0.9~1.2 - - - -

                  MASコート スライドグラス MASのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MAS-03
                  MAS-04
                  MAS-05
                  MAS-11
                  MAS-12
                  MAS-15
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  寸法
                  (mm)
                  TGK型番

                  2,785円

                  ( 3,064円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  6日目

                  ピンクフロスト巾:15×260863-14-17-13

                  2,785円

                  ( 3,064円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  6日目

                  ブルーフロスト巾:15×260863-14-17-14

                  2,785円

                  ( 3,064円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  6日目

                  グリーンフロスト巾:15×260863-14-17-15

                  2,785円

                  ( 3,064円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  6日目

                  ホワイト20フロスト巾:20×260863-14-17-16

                  2,785円

                  ( 3,064円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  6日目

                  イエロー20フロスト巾:20×260863-14-17-17

                  2,785円

                  ( 3,064円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  6日目

                  グリーン20フロスト巾:20×260863-14-17-20

                  オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました