(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X

通常単価(税別)
29,204円
税込単価
32,124円

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキング...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0043-21-50-91

型番

MS-4701X 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-4701X

1個

29,204( 32,124円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
・すべて放射線で滅菌されています。
・19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。
・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
【商品仕様】
・品目:スリムチューブ 高速遠心可
・型式:MS-4701X
・容量(mL):0.5
・寸法(外径×長さ):φ10.5×46mm
・形状:本体:自立型/キャップ:アウター
・材質:ポリプロピレン
・入数(個):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701Xの型番MS-4701Xのページです。
型番MS-4701Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X

東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X

    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

      東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

      東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

        東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

        東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

          セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

          セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

            セラムチューブ アウタcap 2mL 白500個入

            セラムチューブ アウタcap 2mL 白500個入

              セラムチューブ アウタcap 2mL 青500個入

              セラムチューブ アウタcap 2mL 青500個入

                セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

                セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

                  セラムチューブ 自立型 2mL

                  セラムチューブ 自立型 2mL

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円
                    通常出荷日 9日目   9日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   10日目~  
                    TGK型番 0043-21-50-91 0043-21-50-92 - - 0043-21-50-12 0043-21-50-11 0043-21-50-14 0043-21-50-66 -

                    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701Xのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました