(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率計 EC-5Z-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電率計 EC-5Z-H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,637円
税込単価
125,001円

【特長】・耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3376-18

型番

EC-5Z-H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-5Z-H

1個

113,637( 125,001円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。
【商品仕様】
・測定方式:交流2電極法
・測定範囲:SI単位 0~20 S/m 旧単位 0~200 mS/cm 塩分換算値 0~10%(NaCl標準)
・水温:0~100℃
・ケーブル長:2m
・自動温度補償付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電率計 EC-5Z-Hの型番EC-5Z-Hのページです。
型番EC-5Z-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電率計 EC-5Z-H

導電率計 EC-5Z-H

    導電率計 EC-5Z-L

    導電率計 EC-5Z-L

      ORP複合電極

      ORP複合電極

        データロガー水質測定器 センサCDPB-03

        データロガー水質測定器 センサCDPB-03

          堀場 9300-10D ORP測定用 電極

          堀場 9300-10D ORP測定用 電極

            卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

            卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

              メーカー 笠原理化工業 笠原理化工業 東亜ディーケーケー アズワン 三商 ケニス
              通常価格 113,637円 113,637円 25,000円 13,314円 23,870円 194,000円
              通常出荷日 19日目   19日目   1日目   9日目   9日目   11日目  
              アズワン型番 61-3376-18 61-3376-19 - - - -

              pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました