(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャッキ ノブ式 上下ステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャッキ ノブ式 上下ステン

通常価格(税別)
13,273円 ~ 32,673円
税込価格
14,600円 ~ 35,940円

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなすジャッキ ノブ式 上下ステン。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ジャッキ ノブ式 上下ステンの詳細

ジャッキ ノブ式 上下ステン 商品イメージ

ジャッキ ノブ式 上下ステン 商品イメージ

ジャッキ ノブ式 上下ステンの仕様

0561-55-33-17

  • 上下板SUS304製 ノブ式
  • 型式:10-12
  • 上下板寸法(mm):100×120
  • 伸縮範囲(mm):55~140
  • 動作耐荷重(kg):5

0561-55-33-18

  • 上下板SUS304製 ノブ式
  • 型式:16-18
  • 上下板寸法(mm):160×180
  • 伸縮範囲(mm):70~250
  • 動作耐荷重(kg):20

0561-55-33-20

  • 上下板SUS304製 ノブ式
  • 型式:18-20
  • 上下板寸法(mm):180×200
  • 伸縮範囲(mm):70~250
  • 動作耐荷重(kg):20

0561-55-33-21

  • 上下板SUS304製 ノブ式
  • 型式:20-23
  • 上下板寸法(mm):200×230
  • 伸縮範囲(mm):75~300
  • 動作耐荷重(kg):25
商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
サイズ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
動作耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
55~140
天板寸法:100×120
10-12
0561553317
0561-55-33-17
5
1台

1個

13,273( 14,600円 )

6日目

20
70~250
天板寸法:160×180
16-18
0561553318
0561-55-33-18
20
1台

1個

32,673( 35,940円 )

4日目

20
70~250
天板寸法:180×200
18-20
0561553320
0561-55-33-20
20
1台

1個

29,010( 31,911円 )

6日目

25
75~300
天板寸法:200×230
20-23
0561553321
0561-55-33-21
25
1台

1個

29,786( 32,765円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなすジャッキ ノブ式 上下ステン。
【特長】
・比較的荷重の小さい物の昇降に使われ、片手で素早く昇降可能。
・本機を逆さまにし、天板を底板に、底板を天板として使用可能。
・力を加えやすい形状のノブハンドルを取り付けた製品。
【用途】
・実験台等の上で実験器具/汎用機器を昇降する際に使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャッキ ノブ式 上下ステン

ジャッキ ノブ式 上下ステン

    ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

    ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

      ラボジャッキ(ラチェット式)25kg

      ラボジャッキ(ラチェット式)25kg

        ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

        ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

          ラボジャッキ(ノブハンドル式)

          ラボジャッキ(ノブハンドル式)

            テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 16-18

            テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 16-18

              ラボジャッキ ノブ式

              ラボジャッキ ノブ式

                アルミ合金ラボジャッキ

                アルミ合金ラボジャッキ

                  ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

                  ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

                    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

                    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

                      ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

                      ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

                        ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

                        ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

                          オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                          オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス ワーゼフ テラオカ 柴田科学 ケニス ケニス ケニス ケニス テラオカ ケニス
                            通常価格 13,273円 13,490円 16,723円 12,164円 6,888円 41,104円 35,000円 9,909円 10,534円 36,278円 8,808円 30,510円 33,527円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   4日目   4日目   1日目~   10日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ - ラボジャッキ - ラボジャッキ ラボジャッキ - - ラボジャッキ - ラボジャッキ
                            材質 SUS304製 SUS304製 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - -

                            ジャッキ ノブ式 上下ステンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました