(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SLCP5 ラボキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SLCP5 ラボキャリー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,852円
税込価格
85,637円

【特長】・キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SLCP5

1個

77,852( 85,637円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
・テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mm(自在、ストッパー付各2個)
・質量(kg):16
・完成品
・100V3口タップ付(電源コード2m)
・テーブル面:パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン
・生産国:日本
・重量:16kg
・メーカー型番:SLCP5
・コード番号:458-8681
・【用途】:研究施設、クリーンルームなど。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SLCP5 ラボキャリー

SLCP5 ラボキャリー

    SLCP6 ラボキャリー

    SLCP6 ラボキャリー

      SLC5 ラボキャリー

      SLC5 ラボキャリー

        SLC6 ラボキャリー

        SLC6 ラボキャリー

          マテリアルワゴン(ガード付)

          マテリアルワゴン(ガード付)

            W11C-A6109 W11型 ワゴン

            W11C-A6109 W11型 ワゴン

              W17C-A4607 W17型 ワゴン

              W17C-A4607 W17型 ワゴン

                W16C-A6110 W16型 ワゴン

                W16C-A6110 W16型 ワゴン

                  W16C-A4607 W16型 ワゴン

                  W16C-A4607 W16型 ワゴン

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン
                    通常価格 77,852円 101,731円 69,619円 74,542円 22,230円 184,249円 171,904円 209,431円 164,949円
                    通常出荷日 26日目   26日目   26日目   26日目   11日目   15日目   15日目   15日目   15日目  

                    SLCP5 ラボキャリーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました