(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワグローブ 下ばき手袋No.830 20枚入 830

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショーワグローブ 下ばき手袋No.830 20枚入 830【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,744円
税込単価
1,918円

【特長】・綿100%で吸湿性に優れています。・編み目が細かく縫い合わせのない、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    13
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 色:
    ホワイト
  • タイプ:
    830
  • TGKコード:
    0404237491
  • 全長(cm):
    22
  • 材質:
    綿
  • 内容量:
    20枚

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

830

20枚

1パック

20個入り

1,744( 1,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸湿性に優れています。
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋です。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
・左右兼用タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショーワグローブ 下ばき手袋No.830 20枚入 830の型番830のページです。
型番830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショーワグローブ 下ばき手袋No.830 20枚入 830

ショーワグローブ 下ばき手袋No.830 20枚入 830

    ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91

    ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91

      下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

      下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

        [フリー/220mm]手袋・インナー(綿シームレス/20枚)

        [フリー/220mm]手袋・インナー(綿シームレス/20枚)

          指切りインナー手袋 20枚入 B0950

          指切りインナー手袋 20枚入 B0950

            ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

            ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

              下履き手袋 20枚入 №830

              下履き手袋 20枚入 №830

                インナー手袋 20枚入

                インナー手袋 20枚入

                  アトム 下履き手袋

                  アトム 下履き手袋

                    指切りインナー手袋(20枚入) B0950

                    指切りインナー手袋(20枚入) B0950

                      指切りインナー手袋(左右兼用)

                      指切りインナー手袋(左右兼用)

                        ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

                        ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

                          キュープインナー手袋 10双入B0905

                          キュープインナー手袋 10双入B0905

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ エスコ 三商 三商 三商 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ 三商 コクゴ
                            通常価格 1,744円 1,585円 1,776円 1,389円 2,090円 1,800円 1,710円 2,332円 300円 2,628円 2,471円 1,800円 1,790円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - - 作業用 - 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ - - - インナータイプ - インナータイプ インナータイプ - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - フリー - フリー フリー - -
                            ゲージ 13 13 - 13 - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 左右兼用 左右兼用 - - - - - - - - 左右兼用 - -

                            ショーワグローブ 下ばき手袋No.830 20枚入 830のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました