(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HL-10
ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【特長】・小型部品保管用コンテナーで、積み重ねも可能です・内容物が取り出しやす...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

HL-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量 (L)
外形間口 (mm)
外形奥行 (mm)
外形高さ (mm)
メーカー商品名
メーカー型番
有効内寸法(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-10

10.3
225
400
175
ハンガーラックコンテナーHL-10
HL-10
184×330×161
2-101-03

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型部品保管用コンテナーで、積み重ねも可能です
・内容物が取り出しやすいように、開口部を切り欠いた形状になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10の型番HL-10のページです。
型番HL-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

    小型ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

    小型ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

      B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)

      B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)

        ハンガーラックコンテナ

        ハンガーラックコンテナ

          T型コンテナ ネスティングタイプ

          T型コンテナ ネスティングタイプ

             VN型コンテナ  フタ

            VN型コンテナ フタ

              サンクレット(本体フタ一体型)

              サンクレット(本体フタ一体型)

                ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明

                ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明

                  TH型コンテナ(取手付)

                  TH型コンテナ(取手付)

                    ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

                    ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

                      HB型ネスティングコンテナ

                      HB型ネスティングコンテナ

                        B型コンテナ(4L/13L)

                        B型コンテナ(4L/13L)

                          ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑

                          ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑

                            メーカー 三甲 アズワン DICプラスチック 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 ヒシ 積水テクノ成型 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック 三菱ケミカル
                            通常価格 550円 550円 713円 550円 622円 380円 5,580円 451円 2,517円 3,064円 2,933円 2,084円 1,013円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ - ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリスチレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン -
                            ブルー ブルー - - - ホワイト ブルー - グレー グレー グレー グレー -

                            ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 (L) 外形間口 (mm) 外形奥行 (mm) 外形高さ (mm) メーカー商品名 メーカー型番 有効内寸法
                            (mm)
                            アズワン型番

                            550円

                            ( 605円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            111220175ハンガーラックコンテナーHL-1HL-187×162×672-101-01

                            ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました