(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,157円
税込単価
3,473円

アルミ箔に、導電性粘着剤を塗布した両面の電気・電子用テープ。 【特長】 ・貼...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • テープ幅(mm):
    10
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    14.71N(1500gf)/幅25mm
  • 色:
    ブラック系
  • 電気抵抗:
    0.5Ω/cm2
  • 商品コード:
    791
  • アズワン型番:
    6-6928-01
  • メーカー商品名:
    導電性アルミ箔両面テープ
  • 用途:
    電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。
  • 支持体:
    アルミ箔
  • 基材厚さ(mm):
    0.02
  • 基材材質:
    アルミニウム箔

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

導電性アルミ箔両面テープの特長

導電性アルミ箔両面テープの外観

導電性アルミ箔両面テープの外観

仕様
材質 : 基材 / アルミニウム箔、粘着剤 / アクリル系導電性
電気抵抗値 : 0.5Ω / mm2
厚み : 0.14mm
幅×長さ : 10mm×20m

開発秘話

 

除電ブラシをビス止めやネジ止めなしに簡単に接着できると、評判の高い両面テープです。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

791

1個

3,157( 3,473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報


アルミ箔に、導電性粘着剤を塗布した両面の電気・電子用テープ。
【特長】
・貼るだけで垂直方向(暑さ方向)、面方向共に高い導電性。
・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだアルミ箔を使用している。
・静電気除去用の除電ブラシの固定用に、実績が高い。
・OA機器等に採用されている。
【用途】
・電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。

カタログ

 

791で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープの型番791のページです。
型番791に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

    アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

    アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

      導電性アルミ箔粘着テープ No.791

      導電性アルミ箔粘着テープ No.791

        導電性アルミ箔粘着テープ

        導電性アルミ箔粘着テープ

          金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

          金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

            金属箔テープ

            金属箔テープ

              導電性アルミ両面テープ

              導電性アルミ両面テープ

                導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

                導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

                  磁気シールドテープ

                  磁気シールドテープ

                    導電性銅箔粘着テープ No.8323

                    導電性銅箔粘着テープ No.8323

                      鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                      鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                        シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

                        シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

                          導電性片面銅箔テープ CU-35C

                          導電性片面銅箔テープ CU-35C

                            メーカー 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 ケニス 寺岡製作所 星和電機 ケニス 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン
                            通常価格 3,157円 3,230円 2,164円 4,425円 2,858円 4,010円 3,776円 1,040円 38,102円 1,608円 33,494円 4,593円 1,816円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   10日目~   1日目~   4日目   1日目   2日目  
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.13 0.085 0.09 0.06 0.11 0.085 - 0.07 - 0.12 0.07
                            テープ幅(mm) 10 10 - 25 - 10 10 - - - - - 19
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 20 20 40 20 - 20 - 20 3
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 銅箔 銅箔 アルミ箔 アルミ箔 - 銅箔 - ポリエステル 銅箔
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系

                            導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電気抵抗値はどのくらいでしょうか?
                            A
                            0.5Ω / cm^2です。通電性をより求める場合、銅箔基材のNo.792のタイプもございます。
                            Q 除電ブラシは凹凸もあり接着しづらいと思いますが?
                            A
                            基材が柔らかく、かつ粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので十分に高い接着が得られるものと思います。

                            導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました