(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

通常単価(税別)
21,939円
税込単価
24,133円

【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れて...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0043-28-55-22

型番

MS-23250 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-23250

1個

21,939( 24,133円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
・・疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。
・・フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
【商品仕様】
・放射線滅菌済み
・品名:フィルターキャップ付接着細胞培養用フラスコ
・型式:MS-23250
・培養器面積(cm^2):75
・容量(mL):250
・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
・入数(個):60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入の型番MS-23250のページです。
型番MS-23250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

    接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

    接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

      接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入

      接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入

        接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

        接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

          接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

          接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

            浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

            浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

              接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

              接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                  浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                  浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

                    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

                      東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

                      東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

                        東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

                        東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

                          東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

                          東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 21,939円 44,006円 16,235円 18,068円 22,957円 26,333円 33,685円 15,013円 48,338円 16,235円 20,983円 16,235円 18,068円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   20日目   6日目   11日目  
                            TGK型番 0043-28-55-22 0043-28-55-21 0043-28-55-24 0043-28-55-02 0043-28-55-23 0043-28-55-32 0043-28-55-01 0043-28-55-04 0043-28-55-31 0043-28-55-34 0043-28-55-12 - -

                            接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました