(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナノセップ 30K 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナノセップ 30K 100入

通常単価(税別)
44,117円
税込単価
48,529円

【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHP...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0266-28-61-06

型番

OD030C34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OD030C34

1個

44,117( 48,529円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】迅速なサンプル処理。
・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。
・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。
・低結合性のポリプロピレン製。
・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。
・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。
・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)
【商品仕様】
・品番:OD030C34
・タイプ:オメガ
・分画分子量:30K
・入数(個):100
・最大サンプル容量:500μL
・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)
・許容遠心力:14000×g
・有効ろ過面積:0.3cm^2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナノセップ 30K 100入の型番OD030C34のページです。
型番OD030C34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナノセップ 30K 100入

ナノセップ 30K 100入

    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34

    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34

      ナノセップ 3K 100入

      ナノセップ 3K 100入

        東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14

        東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14

          遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

          遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

            遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入

            遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 44,117円 45,374円 44,117円 45,374円 32,641円 32,641円
              通常出荷日 8日目   8日目   12日目   12日目   6日目   8日目  
              TGK型番 0266-28-61-06 0266-28-61-14 - - - 0266-28-61-51

              ナノセップ 30K 100入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました