(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,333円 23,173円
税込単価
28,966円 25,490円

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時にお...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0043-28-55-32

型番

MS-2325R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-2325R

1個

26,333円

23,173

( 25,490円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
・・疎水性フィルター使用で水分の吸収がありません。
・・フィルターキャップの通気フィルターはフラスコ内に侵入し易い真菌・細菌を防ぎます。
【商品仕様】
・放射線滅菌済み
・品名:フィルターキャップ付浮遊細胞培養用フラスコ
・型式:MS-2325R
・培養器面積(cm^2):75
・容量(mL):250
・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
・入数(個):60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入の型番MS-2325Rのページです。
型番MS-2325Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

    浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

    浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

      接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

      接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

        東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

        東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

          東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

          東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

            東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

            東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

              東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

              東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

                浮遊/接着細胞培養用フラスコ

                浮遊/接着細胞培養用フラスコ

                  浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                  浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                    接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                    接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                      接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

                      接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

                        接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

                        接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

                          浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                          浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 26,333円 48,338円 21,939円 20,983円 16,235円 18,068円 16,235円 18,068円 42,719円 44,006円 22,957円 18,068円 15,013円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   20日目   11日目   11日目   6日目   8日目~   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                            TGK型番 0043-28-55-32 0043-28-55-31 0043-28-55-22 0043-28-55-12 0043-28-55-34 - - - 0043-28-55-11 0043-28-55-21 0043-28-55-23 0043-28-55-02 0043-28-55-14

                            浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました