(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM-60
ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,633円
税込単価
23,796円

ハンドルH KMタイプ,材質:PFA,適合キャリア:HM-25/2.5インチ用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

HM-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用キャリヤサイズ(インチ)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-60

6
ハンドルHS HM-60
HM-60
7-178-13
1個

1個

21,633( 23,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルH KMタイプ,材質:PFA,適合キャリア:HM-25/2.5インチ用,HM-30/HM-30/3インチ用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアルの型番HM-60のページです。
型番HM-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル

    ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用

    ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用

      ハンドルH 4インチ用 ミライアル

      ハンドルH 4インチ用 ミライアル

        ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

        ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

          ハンドルH 4インチ用

          ハンドルH 4インチ用

            クリーンルーム用ラボハンマー

            クリーンルーム用ラボハンマー

              MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

              MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                洗浄用フラワーキャリア

                洗浄用フラワーキャリア

                  PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

                  PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

                    精密ピンセット No.SS

                    精密ピンセット No.SS

                      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                        ESDピンセット PTZシリーズ

                        ESDピンセット PTZシリーズ

                          MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                          MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                            メーカー ミライアル アズワン ミライアル ミライアル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 10,028円 10,701円 13,300円 17,200円 12,349円 30,152円 12,358円 7,760円 33,474円 7,900円 9,299円 410円 11,616円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー その他特殊工具 ピンセット ウェハーキャリア・トレー スプレーガン・エアガン ピンセット ピンセット - ピンセット
                            材質 PFA - PFA セミプラスト®A(PFA) - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - 1個 1個 - - - - - - - - -

                            ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM-20
                            HM-25
                            HM-30
                            HM-40
                            HM-50
                            HM-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用キャリヤサイズ
                            (インチ)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 内容量

                            10,028円

                            ( 11,031円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2ハンドルH HM-20HM-207-178-01-

                            10,028円

                            ( 11,031円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            2.5ハンドルH HM-25HM-257-178-02-

                            10,584円

                            ( 11,642円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            3ハンドルH HM-30HM-307-178-03-

                            11,419円

                            ( 12,561円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4ハンドルH HM-40HM-407-178-04-

                            15,410円

                            ( 16,951円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5ハンドルH HM-50HM-507-178-05-

                            108,182円

                            ( 119,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8ハンドルHM-80 (200用)HM-806-7987-46-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました