(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラムチューブ インナcap 5mL 白 300入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラムチューブ インナcap 5mL 白 300入

通常単価(税別)
19,494円
税込単価
21,443円

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキング...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0043-21-50-81

型番

MS-4505W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-4505W

1個

19,494( 21,443円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
・すべて放射線で滅菌されています。
・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。
・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
【商品仕様】
・品名:セラムチューブ インナーキャップ
・型式:MS-4505W
・容量(mL):5
・寸法(外径×長さ):φ12.5×90mm
・形状:本体:丸底型/キャップ:インナー
・材質:ポリプロピレン
・入数(個):300
・キャップカラー:白

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラムチューブ インナcap 5mL 白 300入の型番MS-4505Wのページです。
型番MS-4505Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラムチューブ インナcap 5mL 白 300入

セラムチューブ インナcap 5mL 白 300入

    セラムチューブ インナcap 5mL色詰300入

    セラムチューブ インナcap 5mL色詰300入

      セラムチューブ インナcap 5mL 黄 300入

      セラムチューブ インナcap 5mL 黄 300入

        セラムチューブ 丸底型 2mL色詰500入

        セラムチューブ 丸底型 2mL色詰500入

          セラムチューブ 丸底型 2mL 黄 500入

          セラムチューブ 丸底型 2mL 黄 500入

            セラムチューブ 丸底型 2mL 白 500入

            セラムチューブ 丸底型 2mL 白 500入

              セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

              セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

                セラムチューブ インナcap 1.2mL 白500入

                セラムチューブ インナcap 1.2mL 白500入

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 19,494円 19,494円 19,494円 28,186円 28,186円 28,186円 29,204円 28,186円
                  通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                  TGK型番 0043-21-50-81 0043-21-50-86 0043-21-50-83 0043-21-50-56 0043-21-50-53 0043-21-50-51 0043-21-50-66 0043-21-50-41

                  セラムチューブ インナcap 5mL 白 300入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました