(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライオストレージボックス 1~2mL×25本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クライオストレージボックス 1~2mL×25本【8個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,892円 ~ 9,399円
税込価格
8,681円 ~ 10,339円

耐久性に優れたポリカーボネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボッ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    76
  • 奥行(mm):
    76
  • 高さ(mm):
    52
  • 収納可能チューブ(mL):
    1~2
  • 内容量:
    1パック(8個)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-8635-01
1パック(8個)

1パック

8個入り

9,000( 9,900円 )

1日目

3-8635-02
1パック(8個)

1パック

8個入り

7,892( 8,681円 )

1日目

3-8635-03
1パック(8個)

1パック

8個入り

7,892( 8,681円 )

1日目

3-8635-04
1パック(8個)

1パック

8個入り

9,399( 10,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れたポリカーボネート製低温貯蔵ボックスです。
カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。
番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。
ボックスは積み重ねて保管が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライオストレージボックス 1~2mL×25本

クライオストレージボックス 1~2mL×25本

    クライオストレージボックス 1~2mL×81本

    クライオストレージボックス 1~2mL×81本

      クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色

      クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色

        収納ボックス CBボックス

        収納ボックス CBボックス

          持続性透明帯電防止ケース

          持続性透明帯電防止ケース

            ガラス器具処理ボックス

            ガラス器具処理ボックス

              文書保存箱 B4・A4用 緑 B4A4-BX-G

              文書保存箱 B4・A4用 緑 B4A4-BX-G

                文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

                文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

                  収納ケース クリアボックス

                  収納ケース クリアボックス

                    ボックスコンテナ フタ

                    ボックスコンテナ フタ

                      文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W

                      文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W

                        ハードプロバスケット

                        ハードプロバスケット

                          ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック

                          ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック

                            メーカー Simport Simport Simport アイリスオーヤマ アズワン アズワン コクヨ コクヨ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ コクヨ アイリスオーヤマ アステージ
                            通常価格 7,892円 7,700円 8,299円 1,941円 440円 10,080円 970円 970円 1,434円 361円 866円 2,526円 381円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   4日目  
                            間口(mm) 76 133 76 - - - - - - - - 485 -
                            奥行(mm) 76 133 76 290 - - - - - - - 382 -
                            高さ(mm) 52 52 52 - - - - - - - - 293 -
                            収納可能チューブ(mL) 1~2 1~2 1~2 - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(8個) 1パック(4個) 1パック(4個) - - - - - - - - - -

                            クライオストレージボックス 1~2mL×25本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました