(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030-N002
ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式 スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

通常単価(税別)
9,567円
税込単価
10,524円

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボジャッキ 80×8...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

030-N002 解除

Loading...

型番タイプ耐荷重(kg)伸縮範囲(mm)サイズ(mm)TGK型番
030-N001ノブ式854~135天板寸法:80×800995-55-31-01
030-N002ノブ式855~140天板寸法:100×1000995-55-31-02
030-N004ノブ式2575~245天板寸法:150×1500995-55-31-03
030-N008ノブ式2575~245天板寸法:200×2000995-55-31-04
030-N010ノブ式4588~490天板寸法:300×3000995-55-31-06
030-N006ノブ式2575~245天板寸法:180×1800995-55-31-07
030-R010ラチェット式4585~490天板寸法:300×3000995-55-31-30

 
商品情報を表示

030-N002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
詳細タイプ
サイズ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030-N002

8
55~140
ノブ式
天板寸法:100×100
030-N002
0995553102
0995-55-31-02
-
1台

1個

9,567( 10,524円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式の型番030-N002のページです。
型番030-N002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式

ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式

    ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式

    ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式

      ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式)ステンレスタイプ

      ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式)ステンレスタイプ

        ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

        ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

          ラボラトリージャッキ ラチェット式 300 <0402-130>

          ラボラトリージャッキ ラチェット式 300 <0402-130>

            ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

            ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

              ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

              ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

                万能組立スタンド

                万能組立スタンド

                  ラボジャッキ 250×250ラチェット式

                  ラボジャッキ 250×250ラチェット式

                    スタンドセット(クランプ回転式)

                    スタンドセット(クランプ回転式)

                      ラボジャッキ 250角 ラチェット式

                      ラボジャッキ 250角 ラチェット式

                        ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

                        ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

                          ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>

                          ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 テラオカ テラオカ クライミング テラオカ コクゴ アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス クライミング
                            通常価格 9,404円 8,648円 59,761円 40,468円 141,577円 56,366円 19,000円 1,125円 58,930円 6,221円 43,984円 44,542円 56,643円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   1日目~   1日目~   15日目   1日目~   10日目   1日目   11日目   1日目   8日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ラボジャッキ - - - - - - - - スタンド - - -
                            材質 SUS304製 - - - - - - - - - - - -

                            ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            030-N001
                            030-N004
                            030-N006
                            030-N008
                            030-N010
                            030-R010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐荷重
                            (kg)
                            伸縮範囲
                            (mm)
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            メーカー品番 TGKコード TGK型番 質量
                            (g)
                            内容量

                            9,404円

                            ( 10,344円 )
                            1個 -

                            8日目

                            854~135ノブ式天板寸法:80×80030-N00109955531010995-55-31-01-1台

                            11,215円

                            ( 12,337円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2575~245ノブ式天板寸法:150×150030-N00409955531030995-55-31-03--

                            11,618円

                            ( 12,780円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2575~245ノブ式天板寸法:180×180030-N00609955531070995-55-31-07-1台

                            11,917円

                            ( 13,109円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2575~245ノブ式天板寸法:200×200030-N00809955531040995-55-31-043000-

                            36,103円

                            ( 39,713円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4588~490ノブ式天板寸法:300×300030-N01009955531060995-55-31-06-1台

                            41,127円

                            ( 45,240円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4585~490ラチェット式天板寸法:300×300030-R01009955531300995-55-31-30-1台

                            実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました