(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止無硫黄指サック 500入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止無硫黄指サック 500入

通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】塩素・硫黄分を含みません。・指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0575-23-91-02

型番

F30380A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F30380A

1個

2,800( 3,080円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】塩素・硫黄分を含みません。
・指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優れます。
・口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。
【商品仕様】
・厚み(mm):0.14±0.02
・入数(枚):500
・表面抵抗値:10^10~10^12Ω/sq.
・材質:天然ゴム
・長さ:50±2mm
・口元部径:15Φmm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止無硫黄指サック 500入の型番F30380Aのページです。
型番F30380Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止無硫黄指サック 500入

帯電防止無硫黄指サック 500入

    帯電防止無硫黄指サック 1000入

    帯電防止無硫黄指サック 1000入

      帯電防止無硫黄指サック

      帯電防止無硫黄指サック

        スポアブラック

        スポアブラック

          帯電防止用指サック(100個)

          帯電防止用指サック(100個)

            スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

            スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

              スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

              スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

                アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                  三東 指サック 50本

                  三東 指サック 50本

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 エスコ コクゴ コクゴ アズワン アズワン
                    通常価格 2,800円 4,900円 2,800円 8,750円 1,220円 4,100円 4,100円 3,620円 3,700円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目  
                    TGK型番 0575-23-91-02 0575-23-91-01 - - - - - - -

                    帯電防止無硫黄指サック 500入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました