(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナー 0.8L~19.5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナー 0.8L~19.5L

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

様々なサイズのボックス型コンテナーです。容量(ℓ):0.8〜19.5耐熱温度:...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
メーカー品番
メーカー型番
有効内寸法(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9B

グレー
8.8
361
272
126
コンテナー9B
9B
306×231×112
2-099-07

5個

1,860( 2,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なサイズのボックス型コンテナーです。
容量(ℓ):0.8〜19.5
耐熱温度:-20~+80℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナー 0.8L~19.5Lの型番9Bのページです。
型番9Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナー 0.8L~19.5L

コンテナー 0.8L~19.5L

    コンテナー 7.4L~27.3L

    コンテナー 7.4L~27.3L

      ボックス型コンテナー 0.8L~19.5L

      ボックス型コンテナー 0.8L~19.5L

        S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

        S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

          DA型コンテナ本体・フタ

          DA型コンテナ本体・フタ

            194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

            194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

              ボックス型コンテナー 7.4L~27.3L

              ボックス型コンテナー 7.4L~27.3L

                269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                  S型コンテナ(容量78.7L)

                  S型コンテナ(容量78.7L)

                    クリスタルコンテナー

                    クリスタルコンテナー

                      S型コンテナ 2.2L~2.6L

                      S型コンテナ 2.2L~2.6L

                        S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                        S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                          三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L

                          三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L

                            メーカー 三甲 三甲 アズワン ヒシ DICプラスチック エスコ アズワン エスコ ヒシ アズワン ヒシ ヒシ 三菱ケミカル
                            通常価格 540円 1,850円 540円 2,453円 883円 495円 1,850円 1,030円 8,077円 3,400円 880円 5,068円 2,132円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            仕 様 耐熱温度:-20~+80℃ 耐熱温度:-20~+80℃ - - - - - - - - - - -

                            コンテナー 0.8L~19.5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1N
                            20
                            2N
                            2S
                            5A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            メーカー品番 メーカー型番 有効内寸法
                            (mm)
                            アズワン型番

                            540円

                            ( 594円 )
                            8個 -

                            1日目

                            ブルー0.815511780コンテナー1N1N121×81×712-099-01

                            2,926円

                            ( 3,219円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブルー19.5475369154コンテナー2020412×313×1362-099-10

                            660円

                            ( 726円 )
                            5個 -

                            1日目

                            ブルー1.923215480コンテナー2N2N194×120×712-099-02

                            660円

                            ( 726円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ブルー1.619414681コンテナー2S2S160×119×702-099-03

                            1,348円

                            ( 1,483円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブルー4.5325200100コンテナー5A5A280×158×892-099-05

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました