(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハーキャリア(PFA) 5,6インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェハーキャリア(PFA) 5,6インチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
89,942円
税込価格
98,936円

剛性を重視し、キャリア下部の溝形状に独特の構造を持った洗浄・エッチング用キャリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ウェハーキャリア・トレー
  • 材質:
    セミプラスト®A(PFA)
  • 収納数(枚):
    25
  • D1寸法(mm):
    13.97
  • 溝ピッチ(mm):
    4.76
  • 特長:
    剛性を重視し、キャリア下部の溝形状に独特の構造を持った洗浄・エッチング用キャリアです。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KM-60NM 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ウェハー径(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KM-60NM

187X142.24X165
150(6")
ウェハーキャリア 150KM-60NM
KM-60NM
6-7987-08
1個

1個

89,942( 98,936円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

剛性を重視し、キャリア下部の溝形状に独特の構造を持った洗浄・エッチング用キャリアです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハーキャリア(PFA) 5,6インチ

ウェハーキャリア(PFA) 5,6インチ

    ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚

    ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚

      PTFE ウェハー洗浄ホルダー

      PTFE ウェハー洗浄ホルダー

        精密ソリッドノズル

        精密ソリッドノズル

          精密ピンセット No.3

          精密ピンセット No.3

            精密ピンセット No.SS

            精密ピンセット No.SS

              PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ

              PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ

                MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                  精密ピンセット No.51

                  精密ピンセット No.51

                    ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

                    ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

                      標準型ピンセット IPT-01型

                      標準型ピンセット IPT-01型

                        精密ピンセット No.2A

                        精密ピンセット No.2A

                          MEISTERピンセット NW-SA

                          MEISTERピンセット NW-SA

                            メーカー ミライアル アズワン フロンケミカル 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミライアル アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 89,942円 89,942円 45,080円 9,000円 7,900円 7,900円 46,000円 12,358円 9,466円 17,200円 1,649円 7,900円 8,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ディスペンサー ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ピンセット
                            材質 セミプラスト®A(PFA) - - - - - - - - セミプラスト®A(PFA) - - -
                            収納数(枚) 25 - - - - - - - - - - - -
                            D1寸法(mm) 13.97 - - - - - - - - - - - -
                            溝ピッチ(mm) 4.76 - - - - - - - - - - - -

                            ウェハーキャリア(PFA) 5,6インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました