(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

通常単価(税別)
21,541円
税込単価
23,695円

【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートNWフランジ付・型式:JMG-...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0180-64-55-19

型番

JMG-21-25A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMG-21-25A

1個

21,541( 23,695円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・ゲージポートNWフランジ付
・型式:JMG-21-25A
・φA:40
・φB:36
・φC:22
・L:46
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25Aの型番JMG-21-25Aのページです。
型番JMG-21-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

      ゲージポートNW JMG-15-40A

      ゲージポートNW JMG-15-40A

        ゲージポートNW JMG-15-25A

        ゲージポートNW JMG-15-25A

          ゲージポートBA管 JMG-15-18

          ゲージポートBA管 JMG-15-18

            東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

            東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

              ゲージポートNW JMGシリーズ

              ゲージポートNW JMGシリーズ

                ゲージポートBA管 JMG-15-10

                ゲージポートBA管 JMG-15-10

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 21,541円 21,541円 24,015円 19,892円 20,717円 15,770円 21,541円 20,717円
                  通常出荷日 6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                  TGK型番 0180-64-55-19 - 0180-64-55-15 - 0180-64-55-25 0180-64-55-31 - 0180-64-55-24

                  東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました