(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTS-13
スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械 チューブ類

通常単価(税別)
10,386円
税込単価
11,425円

【特長】・カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です・複数のスリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 内容量:
    1巻

Loading...

商品情報を表示

CTS-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
詳細タイプ
肉厚(inch)
TGK型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTS-13

30
乳白
0.8
0153-17-18-02
最大結束範囲(φmm):16、ピッチ(mm):16
1巻

1個

10,386( 11,425円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です
・複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械の型番CTS-13のページです。
型番CTS-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

    スパスリットチューブ 15~50m

    スパスリットチューブ 15~50m

      マイクロチューブポンプ 3サイズ

      マイクロチューブポンプ 3サイズ

        マルチエアーステーション

        マルチエアーステーション

          マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

          マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

            金属アスピレーター AS-3,AS-2型

            金属アスピレーター AS-3,AS-2型

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京理化器械 東京硝子器械
              通常価格 9,303円 9,303円 69,127円 31,918円 69,127円 8,200円
              通常出荷日 6日目~   6日目   17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 17日目   6日目  
              商品タイプ その他 その他 送液ポンプ その他 送液ポンプ エアーポンプ・アスピレーター
              材質 ポリエチレン ポリエチレン - - - -
              内容量 1巻 1巻 1台 - - 1個

              スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CTS-13B
              CTS-18
              CTS-18B
              CTS-22
              CTS-22B
              CTS-6B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全長
              (m)
              詳細タイプ 肉厚
              (inch)
              TGK型番 仕様 内容量

              10,117円

              ( 11,129円 )
              1個 -

              6日目

              300.80153-17-18-06最大結束範囲(φmm):16、ピッチ(mm):16-

              11,631円

              ( 12,794円 )
              1個 -

              6日目

              25乳白0.90153-17-18-03最大結束範囲(φmm):22、ピッチ(mm):20-

              12,314円

              ( 13,545円 )
              1個 -

              6日目

              250.90153-17-18-07最大結束範囲(φmm):22、ピッチ(mm):20-

              9,648円

              ( 10,613円 )
              1個 -

              6日目

              15乳白10153-17-18-04最大結束範囲(φmm):27、ピッチ(mm):22-

              9,858円

              ( 10,844円 )
              1個 -

              6日目

              1510153-17-18-08最大結束範囲(φmm):27、ピッチ(mm):22-

              9,303円

              ( 10,233円 )
              1個 -

              9日目

              500.80153-17-18-05最大結束範囲(φmm):8、ピッチ(mm):12-

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました