(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SS-52B 踏台(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SS-52B 踏台(ブラック)

通常単価(税別)
22,586円
税込単価
24,845円

【特長】・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!・家具の隙間にも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.52
  • アズワン型番:
    61-4442-35

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ作業用踏台最大使用質量(Kg)100
天板高さ(m)0.52アズワン型番61-4442-35

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-52B

1個

22,586( 24,845円 )

12日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!
・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚み44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
・軽量でサビにも強いアルマイト加工を採用しています。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・全高:0.77m
・天板高さ:0.52m
・質量:4.0kg
・最大使用質量:100kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SS-52B 踏台(ブラック)の型番SS-52Bのページです。
型番SS-52Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SS-52B 踏台(ブラック)

SS-52B 踏台(ブラック)

    SS-52A 踏台(シルバー)

    SS-52A 踏台(シルバー)

      SS-80B 踏台(ブラック)

      SS-80B 踏台(ブラック)

        踏台(ブラック) SS

        踏台(ブラック) SS

          踏台(シルバー) SS

          踏台(シルバー) SS

            LL-60E 上わく付踏台

            LL-60E 上わく付踏台

              LL-110E 上わく付踏台

              LL-110E 上わく付踏台

                上わく付踏台 LL-E

                上わく付踏台 LL-E

                  薄型カラー踏台 SS-B

                  薄型カラー踏台 SS-B

                    LL-80E 上わく付踏台

                    LL-80E 上わく付踏台

                      踏台(大型天板) CWX-AS

                      踏台(大型天板) CWX-AS

                        FBF-86T 上わく付踏台

                        FBF-86T 上わく付踏台

                          上わく付踏台 FBF

                          上わく付踏台 FBF

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アズワン アズワン アルインコ アルインコ アズワン アルインコ アルインコ アズワン アルインコ アズワン
                            通常価格 22,586円 22,500円 39,800円 30,800円 22,500円 25,600円 32,298円 25,600円 27,590円 32,400円 14,000円 17,599円 15,400円
                            通常出荷日 12日目   1日目   8日目   8日目~   1日目   10日目   45日目   10日目~   4日目   19日目   1日目~   8日目   8日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            天板高さ(m) 0.52 0.52 0.8 - - 0.56 1.07 - - 0.78 - 0.86 -
                            アズワン型番 61-4442-35 61-4442-33 61-4442-36 - - 61-4442-39 61-4442-41 - - 61-4442-40 - 61-4442-43 -

                            SS-52B 踏台(ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト