(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,680円
税込価格
15,048円

アルデヒド・ケトン及びエステル等に対して強い耐性があります。耐薬品性・耐水性だ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    XL
  • 材質:
    ブチルゴム
  • アズワン型番:
    7-823-04

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

38-514

1個

13,680( 15,048円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アルデヒド・ケトン及びエステル等に対して強い耐性があります。
耐薬品性・耐水性だけでなく、グリップ力や操作性も優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

    化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

    化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

      トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

      トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

        トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

        トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

          化学防護手袋(裏地/ナイロン)

          化学防護手袋(裏地/ナイロン)

            化学防護手袋(ネオプレン)

            化学防護手袋(ネオプレン)

              エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

              エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

                化学防護手袋(ニトリル)

                化学防護手袋(ニトリル)

                  ケミグローブ 1001

                  ケミグローブ 1001

                    アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

                    アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

                      耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                      耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                        ネオプレン手袋

                        ネオプレン手袋

                          UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                          UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                            メーカー アンセル アズワン VWR アズワン アズワン アズワン ハナキゴム アズワン シモン アンセル ダイヤゴム アズワン UVEX
                            通常価格 13,680円 13,369円 20,323円 20,323円 1,373円 759円 4,300円 399円 527円 2,429円 2,426円 4,300円 8,119円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ニトリルゴム 塩化ビニール すべり止め - 薄手ゴム その他
                            サイズ XL - - - - - - - - - - - -
                            材質 ブチルゴム - - - - - - - - - - - -
                            アズワン型番 7-823-04 - - - - - - - - - - - -

                            化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました