(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPS-80 ルームプレートセレクト 差し込みタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPS-80 ルームプレートセレクト 差し込みタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,999円
税込単価
4,399円

【商品仕様】・材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミ・サイズ:80×265×...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    ねじ固定
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    80
  • サイズ(長手)(mm):
    265
  • 粘着・テープ:
    無し
  • アズワン型番:
    61-3394-33

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211071

2個

3,999( 4,399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミ
・サイズ:80×265×15mm
・ビスは付いておりません。
・差し込みタイプ
・SPS-80

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPS-80 ルームプレートセレクト 差し込みタイプの型番211071のページです。
型番211071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPS-80 ルームプレートセレクト 差し込みタイプ

SPS-80 ルームプレートセレクト 差し込みタイプ

    SPS-82 ルームプレートセレクト 突き出しタイプ

    SPS-82 ルームプレートセレクト 突き出しタイプ

      メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社
      通常価格 3,999円 3,391円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      使用形体 ねじ固定 ねじ固定
      形状 横型 横型
      サイズ(短手)(mm) 80 82
      サイズ(長手)(mm) 265 272
      粘着・テープ 無し 無し

      SPS-80 ルームプレートセレクト 差し込みタイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました