(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 102FM・102FL(ダイヤゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋 102FM・102FL(ダイヤゴム)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円

耐寒性に優れています。樹脂製のため、液体の染込みを防ぎます。ナーを取り外して洗...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    イエロー
  • 仕様詳細:
    防水タイプ ファスナー付き
  • 全長(cm):
    27.0
  • 特長:
    耐寒性に優れています。樹脂製のため、液体の染込みを防ぎます。インナーを取り外して洗濯・乾燥が可能です。
  • 裏材質:
    綿100%
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~40
  • 内側材質:
    起毛アクリル
  • 表材質:
    PU(ポリウレタン)

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

102FM

M
防寒手袋 102FM
4940656012223
102FM
1-1850-01

1個

5,000( 5,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐寒性に優れています。樹脂製のため、液体の染込みを防ぎます。ナーを取り外して洗濯・乾燥が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 102FM・102FL(ダイヤゴム)

防寒手袋 102FM・102FL(ダイヤゴム)

    防寒手袋,102FM・102FL,防水タイプ,ファスナー付き

    防寒手袋,102FM・102FL,防水タイプ,ファスナー付き

      防寒テムレス No.282 1双入

      防寒テムレス No.282 1双入

        耐寒用手袋

        耐寒用手袋

          超低温用手袋

          超低温用手袋

            低温手袋 セミロングタイプ

            低温手袋 セミロングタイプ

              超低温用手袋 CGFシリーズ

              超低温用手袋 CGFシリーズ

                クライオグローブ/耐寒用手袋

                クライオグローブ/耐寒用手袋

                  手袋(防寒インナー)

                  手袋(防寒インナー)

                    低温手袋 リストタイプ

                    低温手袋 リストタイプ

                      超低温用手袋 CGF-17/18

                      超低温用手袋 CGF-17/18

                        耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

                        耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

                          ジョイハンドZERO 防寒

                          ジョイハンドZERO 防寒

                            メーカー ダイヤゴム アズワン 三商 アイシス 帝健 アイシス アズワン 東京硝子器械 エスコ アイシス ケニス 三商 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 5,000円 5,000円 1,700円 37,216円 27,470円 33,092円 28,426円 36,202円 1,220円 30,618円 21,711円 2,900円 717円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   3日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - -
                            商品タイプ その他 その他 すべり止め その他 - その他 - - インナータイプ その他 すべり止め - -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 防水タイプ ファスナー付き - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 27.0 - - - - - - - - - - - -

                            防寒手袋 102FM・102FL(ダイヤゴム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました