(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビチップ アドバンス

型番:0030089405
コンビチップ アドバンス【1~100個入り】 ブンチュウ ピペット シリンジルイ

通常単価(税別)
20,300円
税込単価
22,330円

【特長】・マルチペットプラスと組み合わせると、1μl~10mlを連続分注できま...

詳細情報を確認する

型番

0030089405 解除

Loading...

0030089405 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
オートクレーブ
その他
詳細タイプ
仕様
適合シリンジ容量
メーカー商品名
滅菌
アズワン型番
材質
外筒材質
押子材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0030089405

マイクロピペット
0.1mL
不可
-
標準
-
-
コンビチップアドバン0030089405
未滅菌
2-4645-41
-
PP(ポリプロピレン)
PE(ポリエチレン)
1パック(100本)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチペットプラスと組み合わせると、1μl~10mlを連続分注できます
・容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンビチップ アドバンスの型番0030089405のページです。
型番0030089405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビチップ アドバンス

コンビチップ アドバンス

    コンビチップアドバンスシリーズ/オプション

    コンビチップアドバンスシリーズ/オプション

      ピペットマン M(オートタイプ)

      ピペットマン M(オートタイプ)

        Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-49

        Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-49

          マイクロピペット・バリチップ

          マイクロピペット・バリチップ

            メーカー エッペンドルフ アズワン アズワン ザルトリウス エッペンドルフ
            通常価格 2,100円 2,100円 96,288円 47,040円 16,400円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  

            コンビチップ アドバンスのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0030089413
            0030089421
            0030089448
            0030089456
            0030089464
            0030089618
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 容量 オートクレーブ その他 詳細タイプ 仕様 適合シリンジ容量 メーカー商品名 滅菌 アズワン型番 材質 外筒材質 押子材質 内容量

            20,300円

            ( 22,330円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            マイクロピペット0.2mL不可-標準--コンビチップアドバン0030089413未滅菌2-4645-42-PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)1パック(100本)

            20,300円

            ( 22,330円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            マイクロピペット0.5mL不可-標準--コンビチップアドバン0030089421未滅菌2-4645-43-PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)1パック(100本)

            20,300円

            ( 22,330円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            マイクロピペット2.5mL不可-標準--コンビチップアドバン0030089448未滅菌2-4645-45-PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)1パック(100本)

            20,300円

            ( 22,330円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            マイクロピペット5mL不可-標準--コンビチップアドバン0030089456未滅菌2-4645-46-PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)1パック(100本)

            20,300円

            ( 22,330円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            マイクロピペット10mL不可-標準--コンビチップアドバン0030089464未滅菌2-4645-47-PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)1パック(100本)

            37,800円

            ( 41,580円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            マイクロピペット0.1mL不可-バイオピュアDNA・RNase・パイロジェン・ATPフリー-コンビチップアドバン0030089618電子線滅菌済2-4645-49-PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)1箱(100本)

            マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました