(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ボイルストーン FK-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ボイルストーン FK-301

通常単価(税別)
14,315円
税込単価
15,747円

【特長】焼結ガラスで作られた人口沸騰石です。・有機物を含みません。・ガラスの材...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0800-18-25-01

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK-301

1個

14,315( 15,747円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】焼結ガラスで作られた人口沸騰石です。
・有機物を含みません。
・ガラスの材料の原料に、IWAKI CODE 7740 GLASSを用い、表に示すようにアルカリ含有量の低いホウケイ酸耐熱ガラスのため、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、および重金属、特に鉛、ヒ素、アンチモンは含まれていません。
【商品仕様】
・ガラス製焼結沸騰石
・型式:FK-301
・容量:100g
・品名:BOIL STONE S
・粒子サイズ:2~4mm
・ガラスポアサイズ:20~50μ
・ご注意:製造過程での粒子個体差により、色調やポアサイズは粒子ごとに異なります。突沸事故を防ぐために、ボイルストーンSは十分量入れてください。
・構成成分:SiO2:80.9%
・Al2O3:2.3%
・Fe2O3:0.03%
・B2O3:12.7%
・Na2O:4.0%
・K2O:0.04%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ボイルストーン FK-301の型番FK-301のページです。
型番FK-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ボイルストーン FK-301

東京硝子 ボイルストーン FK-301

    東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

    東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

      白金付トング

      白金付トング

        プラジェット

        プラジェット

          PTFE沸石

          PTFE沸石

            PCTFEスプーン 180mm

            PCTFEスプーン 180mm

              PTFEメンブランフィルム

              PTFEメンブランフィルム

                ウルトラロングヘラ

                ウルトラロングヘラ

                  TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製

                  TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン TARSONS
                    通常価格 14,315円 12,630円 53,123円 1,700円 9,091円 2,719円 44,670円 24,819円 14,790円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~   4日目  
                    TGK型番 0800-18-25-01 - - - - - - - -

                    東京硝子 ボイルストーン FK-301のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました