(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワースターラー AMG-S/AMG-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AMG-S
パワースターラー AMG-S/AMG-H パワースターラー AMG-S/AMG-H

通常単価(税別)
81,209円
税込単価
89,330円

【特長】・今までにない強磁力スターラー。・電話帳を上に載せても撹拌ができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    50~2300
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~10l
  • 外形寸法(mm):
    220X220X80H
  • 重量(g):
    4000
  • 仕様:
    モーター:DCモーター(80W)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

AMG-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
磁力
電源詳細
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
特長1
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMG-S

4000G
AC100V 50/60Hz
AMG-S
0061630855
0061-63-08-55
電話帳を上に載せても撹拌ができます。高粘度の試料などかなり離れた位置の溶液でも撹拌ができます。更に強力な12000Gのパワースターラーもラインアップされました。
-
1台

1個

81,209( 89,330円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までにない強磁力スターラー。
・電話帳を上に載せても撹拌ができます。
・高粘度の試料などかなり離れた位置の溶液でも撹拌ができます。
・更に強力な12000Gのパワースターラーもラインアップされました。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パワースターラー AMG-S/AMG-Hの型番AMG-Sのページです。
型番AMG-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワースターラー AMG-S/AMG-H

パワースターラー AMG-S/AMG-H

    パワースターラー AMG-S/AMG-H

    パワースターラー AMG-S/AMG-H

      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

        Fine 強磁力スターラー F-205D

        Fine 強磁力スターラー F-205D

          低速シェーカー

          低速シェーカー

            アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

            アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

              ウルトラ撹拌機

              ウルトラ撹拌機

                ハイパー撹拌子

                ハイパー撹拌子

                  スロースターラー SW-500S

                  スロースターラー SW-500S

                    強力撹拌子

                    強力撹拌子

                      ボスヘッド R182

                      ボスヘッド R182

                        マルチシェイカー

                        マルチシェイカー

                          強磁力スターラー

                          強磁力スターラー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 81,209円 73,242円 39,575円 80,672円 151,578円 85,000円 77,722円 15,580円 59,653円 3,515円 15,675円 190,505円 95,060円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   9日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   9日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー ミキサー スターラー ミキサー - 撹拌機 スターラー スターラー 回転子 - 振盪器 スターラー
                            回転数(rpm) 50~2300 50~2300 500~2500 80~1500 3~60 - - - 10~1400 - - - -
                            電源(V) 100 100 100 100 AC120 - 100 - 100 - - - 100
                            攪拌容量 50ml~10l 50ml~10l - 100ml~20l - - - - 100ml~10l - - - -
                            外形寸法(mm) 220X220X80H 220X220X80H - 276X295X80H - - - - 196X200X81H - - - -

                            パワースターラー AMG-S/AMG-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMG-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            磁力 電源詳細 メーカー品番 TGKコード TGK型番 特長1 脚注 内容量

                            93,418円

                            ( 102,760円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12000G AC100V 50/60Hz AMG-H00616308560061-63-08-56電話帳を上に載せても撹拌ができます。高粘度の試料などかなり離れた位置の溶液でも撹拌ができます。 画像は型式「AMG-S」の画像です。-

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました