(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

通常単価(税別)
19,480円
税込単価
21,428円

【特長】カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0999-14-18-20

型番

OC-C-S02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OC-C-S02

1個

19,480( 21,428円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
・安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
・シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン太線)と細く正確なパターンです。
・本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
・1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
【商品仕様】
・プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤
・型式:OC-C-SO2
・適用:2サンプル用
・外形寸法(mm):24×65×3.0H
・入数(枚):120

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02の型番OC-C-S02のページです。
型番OC-C-S02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20

    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20

      東京硝子 37mmモニター 50入

      東京硝子 37mmモニター 50入

        ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

        ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 19,480円 19,480円 24,623円 198,247円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   19日目  
          TGK型番 0999-14-18-20 - - -

          東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました