(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LR-098
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97 テントウボウシシンシュクボウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,400円
税込単価
20,240円

【特長】天板と天井の隙間を埋めて、転倒を防止点ではなく三角面で支えるため、天井...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

LR-098 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
高さ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR-098

リンクフレーム三角 LR-098-1
55~83
2-9095-08

1個

18,400( 20,240円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
天板と天井の隙間を埋めて、転倒を防止
点ではなく三角面で支えるため、天井負荷を軽減します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97の型番LR-098のページです。
型番LR-098に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97

    リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07

    リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07

      キャスターフレームホルダー

      キャスターフレームホルダー

        リンテック21 リンクワイヤーストッパー

        リンテック21 リンクワイヤーストッパー

          リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

          リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

            キャビネットホルダー

            キャビネットホルダー

              リンクレベルアジャスターストッパー

              リンクレベルアジャスターストッパー

                キャビネットホルダー LH-801GLP

                キャビネットホルダー LH-801GLP

                  アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                  アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                    リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー

                    リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー

                      落下ストッパーM

                      落下ストッパーM

                        レベルアジャスターストッパーSS

                        レベルアジャスターストッパーSS

                          メーカー リンテック21 アズワン リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 アズワン アズワン リンテック21 リンテック21 リンテック21
                          通常価格 18,400円 16,569円 2,500円 6,304円 4,503円 3,773円 12,293円 3,923円 4,503円 30,168円 2,702円 7,565円
                          通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 転倒防止伸縮棒 転倒防止伸縮棒 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具
                          クリーム色(不透明) クリーム色(不透明) グレー グレー グレー クリーム色(不透明) グレー クリーム色(不透明) グレー グレー グレー グレー
                          固定タイプ ダブル形 ダブル形 - - - - - - - - - -
                          サイズ(mm) 314×380 - - - - - - - - 幅205×奥行100×高さ40 - -
                          対象物重量 300kg - 150kg/本 300kg 120kg/個 150kg/個 300kg/個 - - 600kg以下/2個 100kg/本 200kg/個

                          リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LR-091
                          LR-092
                          LR-093
                          LR-096
                          LR-097
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          メーカー商品名 高さ
                          (mm)
                          アズワン型番

                          18,643円

                          ( 20,507円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          リンクフレーム三角 LR-091526~7702-9095-01

                          18,643円

                          ( 20,507円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          リンクフレーム三角 LR-092375~5262-9095-02

                          18,643円

                          ( 20,507円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          リンクフレーム三角 LR-093275~3752-9095-03

                          18,400円

                          ( 20,240円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          リンクフレーム三角 LR-096135~1652-9095-06

                          18,400円

                          ( 20,240円 )
                          1個 あり

                          12日目

                          リンクフレーム三角 LR-09783~1352-9095-07

                          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました