(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーパック(R)

型番:ST1015
コーパック(R)【1~500個入り】 トクシュポリブクロ

通常単価(税別)
10,781円
税込単価
11,859円

はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    半透明
  • 特長:
    はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。
  • 材質:
    外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)
  • 仕様:
    パウダーフリー

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ST1015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚み(mm)
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST1015

100X150
0.075
コーパック ST1015
1箱(500枚入)
ST1015
1-9733-01
1パック(500枚)

1パック

500個入り

10,781( 11,859円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーパック(R)の型番ST1015のページです。
型番ST1015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーパック(R)

コーパック(R)

    コーパック(R)

    コーパック(R)

      マジックカット(R)

      マジックカット(R)

        スケルUVパック

        スケルUVパック

          ガラ袋 091Z519B

          ガラ袋 091Z519B

            メーカー 旭化成 アズワン アズワン 萩原工業 コンドーテック
            通常価格 10,781円 10,925円 20,175円 19,661円 36円
            通常出荷日 10日目~   12日目   8日目~   1日目   5日目  
            商品タイプ 回収袋 回収袋 回収袋 ゴミ袋 -
            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) -
            半透明 半透明 - 半透明 -
            特長 はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。 - - - -
            材質 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) - - - -

            コーパック(R)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ST1525
            ST2540
            ST3045
            ST3550
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            厚み
            (mm)
            メーカー商品名 入 数 メーカー型番 アズワン型番 内容量

            17,357円

            ( 19,093円 )
            1個 -

            10日目

            150X2500.075コーパック ST15251箱(500枚入)ST15251-9733-021パック(500枚)

            42,794円

            ( 47,073円 )

            500個入り

            1パック -

            10日目

            250X4000.075コーパック ST25401箱(500枚入)ST25401-9733-031パック(500枚)

            58,324円

            ( 64,156円 )

            500個入り

            1パック -

            12日目

            300X4500.075コーパック ST30451箱(500枚入)ST30451-9733-041パック(500枚)

            75,441円

            ( 82,985円 )

            500個入り

            1パック -

            10日目

            350X5000.075コーパック ST35501箱(500枚入)ST35501-9733-051パック(500枚)

            ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました