(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30029075
分析天びん テンビン・テンビンカンレンヒン

通常価格(税別)
173,242円 ~ 194,291円
税込価格
190,566円 ~ 213,720円

【特長】・人間工学的設計により、日々の計量作業が簡単に効率的に行えます・主要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 寸法(mm):
    210×344×344H
  • 仕様:
    計量皿(φmm):90、仕様:繰り返し性:0.1mg、直線性:0.2mg、安定時間:2秒、温度ドリフト:2.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意係数

型番

30029075 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
重量(mg)
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

30029075

220
4500000
0910-65-83-36

1個

190,202( 209,222円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学的設計により、日々の計量作業が簡単に効率的に行えます
・主要な機能には、ボタン一つでアクセス可能。常に正確で信頼性のある計量作業が実現します
・ME天びんは高い耐久性を備えた設計です。堅牢構造と高品質材質の採用により、長期にわたって正確な結果を提供します
・最先端の計量技術によって安定した正確な結果を提供します
・操作を簡単にするインターフェースにより各種アプリケーションや校正作業へのダイレクトアクセスが
・可能です。清掃も簡単に行えるため、日常作業はより迅速に、効率的になります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天びん

分析天びん

    上皿天びん 16タイプ

    上皿天びん 16タイプ

      上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

      上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

        電子分析天びん

        電子分析天びん

          音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

          音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

            メーカー メトラー・トレド メトラー・トレド 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 173,242円 79,802円 79,802円 171,402円 77,687円
            通常出荷日 17日目~   17日目   17日目   6日目   10日目  
            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤
            最小表示(mg) 0.1 - - 0.1 -
            寸法(mm) 210×344×344H - - - -
            仕様 計量皿(φmm):90、仕様:繰り返し性:0.1mg、直線性:0.2mg、安定時間:2秒、温度ドリフト:2.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意係数 - - - -

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました