(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:745
広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L ジュシセイヨウキ

通常単価(税別)
23,202円
税込単価
25,522円

耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。食品にも使用可。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

745 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
口径(mm)
メーカー品番
直径×高さ(mm)
TGKコード
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

745

0.25
42
745
66.74×118.40
0198174002
0198-17-40-02

1個

23,202( 25,522円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。食品にも使用可。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

広口試薬瓶 PTFE 100mL~1Lの型番745のページです。
型番745に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

    PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

    PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

      PFA広口瓶(中栓付き)

      PFA広口瓶(中栓付き)

        メーカー Kartell S.p.A. アズワン サンプラテック
        通常価格 18,500円 72,742円 8,337円
        通常出荷日 3日目   19日目   9日目~  
        商品タイプ ふっ素樹脂製容器 - ふっ素樹脂製容器
        形状 丸型 - 丸型
        仕様 250℃まで連続使用可能 - -
        材質 PTFE - -

        広口試薬瓶 PTFE 100mL~1Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        744
        746
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (L)
        口径
        (mm)
        メーカー品番 直径×高さ
        (mm)
        TGKコード TGK型番

        18,500円

        ( 20,350円 )
        1個 -

        3日目

        0.135.2474452.56×89.8201981740010198-17-40-01

        28,827円

        ( 31,710円 )
        1個 -

        3日目

        0.551.1574680×147.1501981740030198-17-40-03

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました