(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GL-3000F 化学防護手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GL-3000F 化学防護手袋

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,860円 45,806円
税込単価
62,546円 50,387円

【特長】・二硫化炭素・トルエンに強い・酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 規格:
    JIS
  • 全長(cm):
    37
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 中指長さ(cm):
    8.7
  • 厚み(mm):
    0.4
  • 色:
  • 仕様詳細:
    JIS T 8116適合品
  • 材質:
    フッ素ゴム
  • JANコード:
    4959382080949
  • トラスココード:
    149-2667
  • 質量(g):
    214.000
  • アズワン型番:
    61-0476-72
  • 内容量:
    1双

型番

GL-3000F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL-3000F

1双

1個

56,860円

45,806

( 50,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化炭素・トルエンに強い
・酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します
【商品仕様】
・JIST8116適合品
・全長37cm
・フッ素ゴム製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GL-3000F 化学防護手袋の型番GL-3000Fのページです。
型番GL-3000Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GL-3000F 化学防護手袋

GL-3000F 化学防護手袋

    化学防護手袋 GLシリーズ

    化学防護手袋 GLシリーズ

      バイトン(R)グローブ

      バイトン(R)グローブ

        耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

        耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

          ケンプライ手袋 455mm ロングタイプ

          ケンプライ手袋 455mm ロングタイプ

            耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

            耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

              ネオプレン手袋 NP-M

              ネオプレン手袋 NP-M

                メーカー 重松製作所 アズワン アズワン ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム ケニス
                通常価格 56,860円 2,730円 29,020円 4,315円 9,200円 3,834円 2,374円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                商品タイプ その他 - その他 - その他 その他 その他
                仕様 ロング - - - ロング - ロング
                サイズ フリー - - - - - M
                規格 JIS JIS - - - - -

                GL-3000F 化学防護手袋のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました