(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,983円
税込単価
27,481円

【特長】・医療用機器ワイピング用の手のひらサイズのポップアップ品です。・旭化成...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3510-10

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

072651

1個

24,983( 27,481円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療用機器ワイピング用の手のひらサイズのポップアップ品です。
・旭化成せんいのベンリーゼ使用。
【商品仕様】
・材質:ベンリーゼ
・規格:260×210mm4折り
・入数:1ケース(100枚/箱×30箱)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)の型番072651のページです。
型番072651に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

    アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

    アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

      小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

      小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

        アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

        アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

          ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

          ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

            工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

            工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

              リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

              リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

                ベンコット ラボ

                ベンコット ラボ

                  リリナータオル

                  リリナータオル

                    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                      ベンコット M-3Ⅱ

                      ベンコット M-3Ⅱ

                        小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                        小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                          工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                          工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                            メーカー 小津産業 アズワン 小津産業 アズワン ケニス エスコ 小津産業 ケニス アズワン 日本製紙クレシア ケニス 小津産業 エスコ
                            通常価格 24,983円 25,650円 26,801円 27,537円 26,728円 8,031円 29,092円 466円 17,100円 16,721円 1,000円 24,379円 1,689円
                            通常出荷日 10日目   10日目   7日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目~   7日目   2日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            アズワン型番 61-3510-10 - 61-3510-09 - - - 61-3510-17 - - - - 61-3510-18 -

                            小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました