(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0421-40-75-33

型番

YSYP-3P-250 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSYP-3P-250

1個

19,000( 20,900円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。
・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。
・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。
・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。
【商品仕様】
・品名:ポリプロピレンデプスフィルター
・規格:・DOE 形状
・型式:YSYP-3P-250
・孔径(μm):3
・入数(本):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本の型番YSYP-3P-250のページです。
型番YSYP-3P-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

    ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

    ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

      ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本

      ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本

        ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本

        ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本

          ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

          ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

            ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本

            ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本

              ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

              ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

                ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

                ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 30,000円
                  通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   12日目   17日目  
                  TGK型番 0421-40-75-33 0421-40-75-32 0421-40-75-39 0421-40-75-34 0421-40-75-41 0421-40-75-37 - 0421-40-75-06

                  ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました