(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライ真空ポンプ DA-30D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライ真空ポンプ DA-30D

通常単価(税別)
85,647円
税込単価
94,212円

【特長】・ダイアフラム型ですので無音無震動です。・100V電源で使用でき、長時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ式
  • 吐出量(l/min):
    30/36
  • 排気速度(l/min):
    30/36
  • 到達圧力(Pa):
    6700
  • 詳細タイプ:
    サーマルプロテクター内蔵
  • サイズ(mm):
    212×278×224.5
  • 吸気口径(OD)×(ID)(mm):
    9×5
  • 接ガス部材質:
    ポンプヘッド:アルミダイキャスト、吸排気弁:SUS、ダイアフラム:NBR(ニトリルゴム)
  • アズワン型番:
    1-671-08
  • 重量(g):
    11000
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)

Loading...

商品仕様

型番吐出空気量(L/min)排気速度(L/min)到達圧力(kPa)電源(V)吸・排気口径(OD)×(ID)mmサイズ(mm)重量(kg)
DA-30D30/3630/366.7100(50/60Hz)9×5212×278×224.511
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-30D

1個

85,647( 94,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型ですので無音無震動です。
・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
【商品仕様】
・型番:DA-30D
・吐出空気量:30/36(L/min)
・排気速度(L/min):30/36
・到達圧力(kPa):6.7
・吸気口径(OD)×(ID)mm:9×5
・サーマルプロテクター内蔵
・電源:100V 50/60Hz
・サイズ(mm):212×278×224.5
・重量(kg):11
・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/NBR(ニトリルゴム)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ DA-30Dの型番DA-30Dのページです。
型番DA-30Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ真空ポンプ DA-30D

ドライ真空ポンプ DA-30D

    ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

    ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

      ドライ真空ポンプ 21.3kPa

      ドライ真空ポンプ 21.3kPa

        ドライ真空ポンプ DAT-100S

        ドライ真空ポンプ DAT-100S

          ドライ真空ポンプ DA-60D

          ドライ真空ポンプ DA-60D

            ドライ真空ポンプ DA-241S

            ドライ真空ポンプ DA-241S

              ドライ真空ポンプ DAシリーズ

              ドライ真空ポンプ DAシリーズ

                ドライ真空ポンプ DA-121D

                ドライ真空ポンプ DA-121D

                  ドライ真空ポンプ DAP-15

                  ドライ真空ポンプ DAP-15

                    ドライ真空ポンプ DA-120S

                    ドライ真空ポンプ DA-120S

                      ドライ真空ポンプ DTU-20

                      ドライ真空ポンプ DTU-20

                        ドライ真空ポンプ DAP-12S

                        ドライ真空ポンプ DAP-12S

                          自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

                          自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

                            メーカー アルバック アルバック アズワン アルバック アルバック アルバック アズワン アルバック アルバック アズワン アルバック アルバック ケニス
                            通常価格 85,647円 85,764円 82,890円 124,335円 149,163円 196,586円 58,199円 211,765円 42,680円 165,647円 243,765円 25,527円 53,257円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   33日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ ドライ式 - - - - - - ドライ式 - ドライ式 ドライ式 - -
                            吐出量(l/min) 30/36 - - - - - - - - - - - -
                            排気速度(l/min) 30/36 - - - - - - 120/145 - 120/144(50/60Hz) 20/23(50/60Hz) - -
                            到達圧力(Pa) 6700 - - - - - - 3300 - 13300 200 - -
                            詳細タイプ サーマルプロテクター内蔵 - - - - - - サーマルプロテクター内蔵 - - サーマルプロテクター内蔵 - -

                            ドライ真空ポンプ DA-30Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました