(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,172円
税込単価
65,089円

分注・ピペット・シリンジ類 白硬注射筒の浣腸器です。容量:200ml筒先形状:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスポシリンジ
  • オートクレーブ:
    不可
  • 詳細タイプ:
    浣腸器
  • 筒先:
    中口
  • 脚注:
    本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

02563704 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
目盛単位
メーカー商品名
JANコード
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02563704

200mL
4mL
白硬注射筒(浣腸器)200cc
4580355110969
2-5637-04
1本

1個

59,172( 65,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分注・ピペット・シリンジ類 白硬注射筒の浣腸器です。
容量:200ml
筒先形状:中口

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000mlの型番02563704のページです。
型番02563704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml

白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

      エッペンドルフ コンビチップアドバンス 2.5ml 100入

      エッペンドルフ コンビチップアドバンス 2.5ml 100入

        メーカー 翼工業 アズワン 三商
        通常価格 59,172円 59,172円 20,239円
        通常出荷日 1日目   1日目   19日目  
        商品タイプ ディスポシリンジ ディスポシリンジ ピペットチップ
        オートクレーブ 不可 不可 -
        詳細タイプ 浣腸器 - -
        筒先 中口 - -
        脚注 本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。 - -

        白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000mlのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました