(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHA000P2T
アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド) ビセイブツケンサヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

【商品仕様】<型番:MHA000P2T、MHA00P2TT>・2mlプラスチッ...

詳細情報を確認する

型番

MHA000P2T 解除

Loading...

商品仕様

<型番:MHA000P2T、MHA00P2TT>
・2mlプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
・保存方法:2~10℃有効期限:製造より12ヶ月
<型番:PD20047S0>
・液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。

商品情報を表示

MHA000P2T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MHA000P2T

MHA000P2T

一般生菌用
アンプル培地 MHA000P2T
MHA000P2T
2-7522-02

1個

19,500( 21,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
<型番:MHA000P2T、MHA00P2TT>
・2mlプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
・保存方法:2~10℃有効期限:製造より12ヶ月
<型番:PD20047S0>
・液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)の型番MHA000P2Tのページです。
型番MHA000P2Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

    ウォーターサンプラー

    ウォーターサンプラー

      ミリポア メンブレンフィルター

      ミリポア メンブレンフィルター

        希釈水

        希釈水

          汚染度チェック用キット

          汚染度チェック用キット

            メーカー メルク メルク 東京硝子器械 アズワン アズワン
            通常価格 18,100円 45,100円 21,910円 15,849円 13,509円
            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 培地 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品 希釈水 微生物検査関連用品

            アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            MHA00P2TT
            PD20047S0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番

            19,500円

            ( 21,450円 )
            1個 あり

            8日目

            一般生菌用(TCC添加)アンプル培地 MHA00P2TTMHA00P2TT2-7522-03

            18,100円

            ( 19,910円 )
            1個 あり

            1日目

            ペトリディッシュアンプル培地 PD20047S0PD20047S02-7522-05

            培地カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました