(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-22
エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 タイアブラ シノブヨウザイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】・弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 表材質:
    CSM(ハイパロン)
  • 裏材質:
    NBR(ニトリルゴム)

Loading...

 
カタログを表示

B-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適用
メーカー商品名
詳細タイプ
全長(mm)
厚み(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-22

-
B-22女子用(短)
エフテロングローブ 女子用短B-22
ショート
290
0.4
6-928-02

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です
・長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です
・用途に応じて繊維を使わないクリーンタイプ、細かいお仕事向きのソフトタイプ等もあります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋の型番B-22のページです。
型番B-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

    エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)

    エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)

      エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 B-22/A-22L/B-22L

      エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 B-22/A-22L/B-22L

        ハナキゴム エフテロングローブ A-32

        ハナキゴム エフテロングローブ A-32

          耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

          耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

            シリコーン手袋

            シリコーン手袋

              化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

              化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

                トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                  化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                  化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                    トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                    トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                      NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                      NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                        ブチルグローブ

                        ブチルグローブ

                          シルバーシールド手袋

                          シルバーシールド手袋

                            メーカー ハナキゴム アズワン アズワン ハナキゴム ダイヤゴム アズワン アンセル VWR アズワン アズワン ハナキゴム アズワン アズワン
                            通常価格 4,300円 4,860円 4,300円 4,859円 2,426円 3,600円 13,680円 20,323円 13,369円 20,323円 3,152円 9,270円 10,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 - - - - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ その他 - その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                            表材質 CSM(ハイパロン) - - - - - - - - - - - -
                            裏材質 NBR(ニトリルゴム) - - - - - - - - - - - -

                            エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-22L
                            B-22L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 適用 メーカー商品名 詳細タイプ 全長
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            アズワン型番

                            10,900円

                            ( 11,990円 )
                            1個 -

                            1日目

                            LA-22L男子用(長)エフテロングローブ 男子用長A-22Lロング5800.56-929-01

                            10,200円

                            ( 11,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LB-22L女子用(長)エフテロングローブ 女子用長B-22Lロング5500.46-929-02

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました