(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,423円
税込価格
36,765円

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TS5660-4T 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TS5660-4T

1個

33,423( 36,765円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1500mm×間口(W)1800mm×奥行(D)600mm×天地4段(棚段数)
・単体
・ラック外寸:高さ(H)1503mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm
・色:ホワイトグレー
・重量:62kg
・耐荷重:(等分布荷重):200kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

    軽中量ラック H1500mm×W900mm×D600mm×天地4段 単体

    軽中量ラック H1500mm×W900mm×D600mm×天地4段 単体

      軽中量ラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地4段 単体

      軽中量ラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地4段 単体

        軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

        軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

          軽中量ラック H1500mm×W1500mm×D600mm×天地4段 単体

          軽中量ラック H1500mm×W1500mm×D600mm×天地4段 単体

            軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

            軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

              メーカー 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器
              通常価格 33,423円 19,961円 18,810円 34,351円 29,245円 37,602円
              通常出荷日 26日目   8日目   8日目   8日目   26日目   8日目  
              商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
              材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール
              天地棚段数(段) 4 4 4 4 4 5
              連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱)
              間口(mm) 1800 900 900 1800 1500 1800

              軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
              A
              棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
              Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
              A
              安全性、強度の面からお勧めできません。
              Q 棚板を外して使用できますか?
              A
              商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト