(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
252円 ~ 643円
税込価格
277円 ~ 707円

中栓仕様のロングセラー商品。【特長】・広口ですので内容物の出し入れが容易。・広...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

広口瓶 PE製 茶褐色 50mL~10Lの仕様例

0358-22-02-22/0358-22-02-23の共通仕様

広口瓶 PE製 茶褐色 50mL~10L イメージ

広口瓶 PE製 茶褐色 50mL~10L イメージ

  • 中栓あり

0358-22-02-22

容量(mL)50
外径×高さ(mm)22×54
口径(φmm)31.5

0358-22-02-23

容量(mL)100
外径×高さ(mm)50.7×78
口径(φmm)31.5
重量(g)約18
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
胴径×高さ(mm)
口径(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
質量(g)
1箱の入り数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1000mL
99φ×182
44.5
01-585-06-01
0358220226
0358-22-02-26
-
-
1本

1個

252( 277円 )

-

  • 注文停止中
2000mL
125φ×230
73.5
02-004-20-01
0358220227
0358-22-02-27
-
-
1本

1個

643( 707円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

中栓仕様のロングセラー商品。
【特長】
・広口ですので内容物の出し入れが容易。
・広口瓶は目盛無し。
【用途】
・耐薬品性、耐衝撃性が優れており広範囲な用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

    広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

    広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

      ヘンペイスクエアボトル

      ヘンペイスクエアボトル

        ポリカーボネート広口大型瓶

        ポリカーボネート広口大型瓶

          大容量広口試薬瓶

          大容量広口試薬瓶

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 252円 123円 4,570円 23,775円 31,881円
            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 -
            形状 丸型 丸型 角型 丸型 -
            材質 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 - - -
            特長1 中栓あり 中栓あり - - -
            内容量 1本 1本 - - -

            広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10Lのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            黒染め液の保存
            評価 5.0満足度:5.02021/02/24
            一度使用した黒染め液の短期保存用に使用しています.この広口瓶は中蓋がついていて密閉性もいいので重宝しています.おかげで黒染め液が経済的に使用できます.

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました