(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。(450℃以下でご使用ください)

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 仕様詳細:
    5本指
  • メーカー商品名:
    耐熱防災手袋 CGM6 350mm
  • 色:
    ダークグレー
  • 材質:
    メタ系アラミド繊維、ポリベンズオキサイド繊維、酸化繊維 (特殊層別フェルト)
  • メーカー型番:
    CGM6
  • 全長(mm):
    350
  • アズワン型番:
    8-1003-02
  • 特長:
    熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
  • 脚注:
    450℃以下でご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGF6L

1個

13,800( 15,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
(450℃以下でご使用ください)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱防災手袋 CGM3・CGM6の型番CGF6Lのページです。
型番CGF6Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

    耐熱防災手袋

    耐熱防災手袋

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

        アラミド耐熱手袋

        アラミド耐熱手袋

          耐熱手袋 クリーンパック

          耐熱手袋 クリーンパック

            耐熱手袋 HK-10

            耐熱手袋 HK-10

              耐熱手袋 AKP-16

              耐熱手袋 AKP-16

                耐熱手袋 EGF-37

                耐熱手袋 EGF-37

                  耐熱用手袋

                  耐熱用手袋

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                      耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                      耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                        シリコンオーブンミトン

                        シリコンオーブンミトン

                          帝健 耐熱手袋

                          帝健 耐熱手袋

                            メーカー 帝健 アズワン 帝健 アズワン マックス(手袋) ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 帝健
                            通常価格 13,800円 13,300円 13,460円 1,820円 10,000円 7,919円 9,519円 13,200円 2,599円 14,500円 9,283円 2,700円 6,762円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 その他 アラミド その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 -
                            仕様 ロング - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 5本指 - 洗濯可 - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 耐熱防災手袋 CGM6 350mm - テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R - - - - - - - - - -

                            耐熱防災手袋 CGM3・CGM6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました