(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー用JISゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー用JISゴーグル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

顔あたりも柔らかく、デザインや安全性にも優れたゴーグル。【特長】・顔当たりの良...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    レーザー用
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 詳細タイプ:
    バックル付きタイプ
  • JANコード:
    4984013863653
  • 色:
    ブラックシルバー
  • メーカー商品名:
    ゴーグル YG6000 ブラックシルバー
  • メーカー型番:
    YG-6000
  • アズワン型番:
    1-6674-01
  • 仕様詳細:
    ハードコート防曇加工
  • 紫外線カット率:
    313nm/99.9%、365nm/99.9%
  • 規格詳細:
    JIS規格品
  • 材質/レンズ:
    ペトロイド-AFレンズ(2.4mm)
  • 材質/フレーム:
    エラストマー・PP(ポリプロピレン)

型番

YG-6000 解除

Loading...

製品仕様

JISゴーグル:関連画像

YG-6000の外観

  • 品番:1-6674-01
  • 型番:YG-6000
  • 色:ブラックシルバー
JISゴーグル:関連画像

YG-6000BBの外観

  • 品番:1-6674-05
  • 型番:YG-6000BB
  • 色:ブラック
  • バックル付きタイプ
JISゴーグル:関連画像

YG-6000YCPの外観

  • 品番:1-6674-13
  • 型番:YG-6000YCP
  • 色:ブラックシルバー
  • ヘルメットに直接装着する事が可能

製品仕様

  • 材質:フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ペトロイド-AFレンズ(2.4mm)
  • ハードコート防曇加工
  • 紫外線カット率:313nm/99.9%、365nm/99.9%
  • JIS規格品
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-6000

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

顔あたりも柔らかく、デザインや安全性にも優れたゴーグル。
【特長】
・顔当たりの良いフレームクッション
・レンズは視界の広い一体成型ワイド球面レンズ
・JIS規格品
・曇り止め付き
【用途】
・粉じん作業、グラインダー作業、薬品飛沫防止など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー用JISゴーグルの型番YG-6000のページです。
型番YG-6000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー用JISゴーグル

レーザー用JISゴーグル

    JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

    JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

      保護メガネ1眼型 YG-5100M

      保護メガネ1眼型 YG-5100M

        一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

        一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

          保護ゴーグル 1653701JP

          保護ゴーグル 1653701JP

            ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

            ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

              レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

              レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

                ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                  女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-2773K・5623・5611

                  女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-2773K・5623・5611

                    セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ

                    セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ

                      ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

                      ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

                        保護メガネ ストーム 1653701JP

                        保護メガネ ストーム 1653701JP

                          保護めがね No.337 PET-AF

                          保護めがね No.337 PET-AF

                            メーカー 山本光学 アズワン アズワン UVEX アズワン ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 東京硝子器械 三商 ケニス
                            通常価格 2,900円 2,413円 2,076円 2,126円 2,670円 2,252円 2,723円 3,282円 860円 975円 3,726円 2,760円 1,865円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル - -
                            用途 レーザー用 - - 防塵 - 防塵 レーザー用 防塵 防塵 防塵 - - -
                            規格 JIS JIS - JIS JIS / ANSI JIS JIS JIS / ANSI - - JIS - -
                            曇り止め - -
                            UVカット - -

                            レーザー用JISゴーグルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました