(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンビオポンプTZHVSL210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンビオポンプTZHVSL210

通常単価(税別)
66,032円
税込単価
72,635円

【商品仕様】・型番:TZHVSL210・適用:溶剤、クリーム、軟膏、動物用注射...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    フィルター直径:47
  • 容量(ml):
    120
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 回転数(rpm):
    ~240
  • 消費電力(W):
    120+140
  • 孔径(μm):
    0.45
  • 材質:
    親水性PVDF
  • アズワン型番:
    3-3399-15
  • 内容量:
    1箱(10個)

(i)ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TZHVSL210 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZHVSL210

1箱(10個)

1個

66,032( 72,635円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:TZHVSL210
・適用:溶剤、クリーム、軟膏、動物用注射剤用
・フィルター種類:PVDF
・入数:1箱(10個入)
・ポンプ回転速度:~240rpm
・タイマー機能:0.5~999秒
・ソフトウェア:標準付属(メーカーHPよりダウンロード)データのエクスポート及び試験法ライブラリのインポートが可能
・材質:本体・ポンプヘッド/ステンレス(SUS316L)、スクリーンパネル・ウィンドウ/強化ガラス
・ディスプレイサイズ:4.3インチ
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・使用電力:ラミナーフローフード用/最大120W、アイソレーター用/最大140W
・付属品:ボトルホルダー、廃液トレイ、電源ユニット×1、排液シリコンチューブ、電源コード、クイックガイド、ネットワークケーブル、USBフラッシュドライブ

(i)ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンビオポンプTZHVSL210の型番TZHVSL210のページです。
型番TZHVSL210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンビオポンプTZHVSL210

シンビオポンプTZHVSL210

    デジタル振動計 VBシリーズ

    デジタル振動計 VBシリーズ

      メーカー メルク アズワン
      通常価格 66,032円 55,944円
      通常出荷日 8日目   1日目  
      商品タイプ その他 -
      サイズ(mm) フィルター直径:47 -
      容量(ml) 120 -
      電源 AC 100~240V -
      回転数(rpm) ~240 -

      シンビオポンプTZHVSL210のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました